17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力ペールバキューム(乾湿両用)
  • TPV-2
  • TPV-1

強力ペールバキューム(乾湿両用)

通常単価(税別)
88,201109,703
税込単価
97,021120,673
通常出荷日:1日目

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能な乾湿両用掃除機。【特長】・強力な吸引力。・液体を吸引しても、モ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 奥行(mm)
    300
  • 吸水量(L)
    9
  • 高さ(mm)
    520
  • 最大真空圧(kPa)
    30
  • 集じん容量(L)
    7
  • 消費電力(W)
    1200
  • 騒音値(dB)
    75
  • 幅(mm)
    300
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3
  • 電源(V)
    単相100
  • 特長
    手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TPV-2(ペール缶付属)

TPV-2(ペール缶付属)

付属品 TPV-1

付属品 TPV-1

付属品 TPV-2

付属品 TPV-2

  • 消費電力:1,200W
  • 電源:単相100V
  • 電源コード長さ:6m
  • 乾湿両用
  • 製造国:日本
品番集じん容量
(L)
吸水量
(L)
最大真空圧
(kPa)
最大風量
(m3/min)
騒音値
(dB)
幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
TPV-17930375300×300×5208
TPV-27930375300×300×5209

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
303-7371
8000
1台
1個
303-7380
9000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,201
( 97,021 )
1日目
109,703
( 120,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能な乾湿両用掃除機。
【特長】
・強力な吸引力。
・液体を吸引しても、モーターに悪影響がありません。
・小型、軽量で持ち運びが簡単です。
・頑丈なスチール製。
【用途】
・金属加工での切削、切削油の回収に最適。
・木工場でオガ屑の回収、各種ボードの切断時の集塵。
・印刷、製本業で紙粉回収、機器の清掃。
・自動車整備工場で機器廻りの清掃、車内清掃。
・レストラン、ホテルで清掃、吸水、ピットのヘドロの回収など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力ペールバキューム(乾湿両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ペールバキューム(乾湿両用)
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)
JETペール缶クリーナー(乾湿両用)
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事アクアシステム三立機器三立機器
通常価格88,201-73,68583,81470,584 -80,41060,662
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜7日目19日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾式乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ
奥行(mm)300300413---
吸水量(L)913----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング