ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

通常単価(税別)
83,418
税込単価
91,760
通常出荷日:2日目

【特長】・静かな運転音(65dB)です。・ステンレスタンクを採用しています。【用途】・一般清掃。・金属...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • トラスココード
    303-4402
  • 質量(g)
    10000
  • JANコード
    4571206194313
  • 奥行(mm)
    413
  • 吸水量(L)
    6
  • 高さ(mm)
    570
  • 最大真空圧(kPa)
    20
  • 集じん容量(L)
    10
  • 消費電力(W)
    1000
  • 騒音値(dB)
    65
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    413
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3
  • 電源(V)
    単相100
  • 特長
    静かな運転音(65dB)です。
  • 内容量
    1台

型番:

AS-10L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-10Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
トラスココード
303-4402
質量(g)
10000
JANコード
4571206194313
奥行(mm)
413
吸水量(L)
6
高さ(mm)
570
最大真空圧(kPa)
20
集じん容量(L)
10
消費電力(W)
1000
騒音値(dB)
65
電源コード長さ(m)
10
幅(mm)
413
最大風量([[M3]]/min)
3
電源(V)
単相100
特長
静かな運転音(65dB)です。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-10L

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,418
( 91,760 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静かな運転音(65dB)です。
・ステンレスタンクを採用しています。
【用途】
・一般清掃。
・金属加工時の切削片や切削油の回収に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10の型番AS-10Lのページです。 型番AS-10Lに関する仕様情報を記載しております。
ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10
ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L
業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27
集じん機 490
乾湿両用 集じん機 M442
集じん機(粉じん用)
メーカー東浜商事東浜商事ケルヒャーマキタマキタマキタ
通常価格83,41885,85042,57141,83727,36946,534
通常出荷日2日目1日目1日目3日目4日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾式
トラスココード303-4402303-4411----
質量(g)1000011000.0----
JANコード45712061943134571206194337----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング