ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L

通常単価(税別)
83,814
税込単価
92,195
通常出荷日:1日目

【特長】・強力な吸引力と三重フィルターシステムにより、0.3ミクロンまでの塵やバクテリア、カビ胞子など...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • トラスココード
    305-7372
  • 質量(g)
    10000
  • 奥行(mm)
    413
  • 高さ(mm)
    570
  • 最大真空圧(kPa)
    20
  • 集じん容量(L)
    10
  • 消費電力(W)
    1000
  • 騒音値(dB)
    65
  • 幅(mm)
    413
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3
  • 電源(V)
    単相100
  • 特長
    3重フィルター(紙パックフィルター+標準フィルター+マイクロフィルター)にて0.3ミクロンのちり,細菌を99.83%キャッチします。
  • 内容量
    1台

型番:

AS-10M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-10Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
トラスココード
305-7372
質量(g)
10000
奥行(mm)
413
高さ(mm)
570
最大真空圧(kPa)
20
集じん容量(L)
10
消費電力(W)
1000
騒音値(dB)
65
幅(mm)
413
最大風量([[M3]]/min)
3
電源(V)
単相100
特長
3重フィルター(紙パックフィルター+標準フィルター+マイクロフィルター)にて0.3ミクロンのちり,細菌を99.83%キャッチします。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-10M

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,814
( 92,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸引力と三重フィルターシステムにより、0.3ミクロンまでの塵やバクテリア、カビ胞子などの細菌まで99.83%キャッチします
・吸引したものはフィルターで濾過されるため、排出される空気はクリーンです
・ステンレスタンクを採用しました
【用途】
・食品・製薬工場の清掃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10Lの型番AS-10Mのページです。 型番AS-10Mに関する仕様情報を記載しております。
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
強力ペールバキューム(乾湿両用)
粉じん対応業務用掃除機(乾式・手動ちり落とし装置内蔵)
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
40V充電式背負集じん機VC012GZ
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事スイデン三立機器マキタ
通常価格83,81473,68588,201 -91,270 -60,66248,890
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾湿両用乾湿両用乾式乾湿両用乾式
種類粉じんタイプペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプ
トラスココード305-7372303-0539----
質量(g)100006000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング