17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JETペール缶クリーナー(乾湿両用)

通常単価(税別)
80,410
税込単価
88,451
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量小型のベストセラー・乾湿両用選択切換型、ペール缶仕様の電動タイプ・水、油(油交じりの切り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 騷音値 (dB)
    78
  • 寸法:幅 (mm)
    315
  • 寸法:奥行 (mm)
    315
  • 寸法:高さ (mm)
    660
  • トラスココード
    361-3321
  • 質量(g)
    9200
  • 吸水量(L)
    10
  • 最大真空圧(kPa)
    21.6
  • 集じん容量(L)
    10
  • 消費電力(W)
    1000
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.4
  • 特長
    乾湿切り替えで水,油も吸引することができます。
  • 内容量
    1台

型番:

JE-250-3N100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

モーター出力最大風量吸込仕事率質量(本体)騒音値電圧最大吸入圧タンク容量寸法(mm)
1.0Kw2.4m3/min285W約9.2kg78dB単相10021.6kPa(2,250mmH2O)20LW315xD315xH660

JE-250-3N100Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
騷音値(dB)
78
寸法:幅(mm)
315
寸法:奥行(mm)
315
寸法:高さ(mm)
660
トラスココード
361-3321
質量(g)
9200
吸水量(L)
10
最大真空圧(kPa)
21.6
集じん容量(L)
10
消費電力(W)
1000
電源(V)
単相100
最大風量([[M3]]/min)
2.4
特長
乾湿切り替えで水,油も吸引することができます。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
JE-250-3N100V

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,410
( 88,451 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量小型のベストセラー
・乾湿両用選択切換型、ペール缶仕様の電動タイプ
・水、油(油交じりの切り屑)も吸引
・乾湿切り替えで水、油も吸引可能
・どのようなペール缶(切削液・洗剤の空き缶等)でもバキュームクリーナーとして使用可能
・ベストセラー機をイノベーション
・乾湿選択仕様型
【用途】
・ちょっとした機械周りの掃除に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JETペール缶クリーナー(乾湿両用)の型番JE-250-3N100Vのページです。 型番JE-250-3N100Vに関する仕様情報を記載しております。
JETペール缶クリーナー(乾湿両用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
掃除機
5
満足度:5.0
工作機械に使用している水溶性切削水の入れ替え洗浄の際に使用しています。空のペール缶を使用できるので廃油作業と抜き取り作業...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JETペール缶クリーナー(乾湿両用)
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)
ハイパワークリーナ ペール缶タイプ
強力ペールバキューム(乾湿両用)
メーカー三立機器三立機器東浜商事アクアシステムスイデン東浜商事
通常価格80,41060,66273,68570,584 -122,62488,201 -
通常出荷日7日目19日目1日目1日目〜12日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾式乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ
騷音値(dB)7878----
寸法:幅(mm)315315----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング