ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

通常単価(税別)
60,662
税込単価
66,728
通常出荷日:19日目

ちょっとした機械周りのお掃除に使用できる乾湿両用掃除機(ペール缶用)。【特長】・軽量小型のベストセラー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 騷音値 (dB)
    78
  • 寸法:幅 (mm)
    315
  • 寸法:奥行 (mm)
    315
  • 寸法:高さ (mm)
    500
  • トラスココード
    518-9896
  • 質量(g)
    7500
  • 吸水量(L)
    10
  • 最大真空圧(kPa)
    15.0
  • 集じん容量(L)
    9
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1.5
  • 特長
    お手持ちのペール缶に載せて使用することも可能です。
  • 使用空気量 (L/min)
    800
  • 使用空気圧 (kg/cm2)
    5
  • 付属品
    32min用アタッチメント(アルミ)、ホース、インテーク
  • 内容量
    1台

型番:

A-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番A-250
参考最大吸入圧(kPa)15.0(1,530mmH2O)
参考風量(m3/min)1.5
供給エアー圧力(kg/cm25.0
供給エアホース(”)1/4
供給エアー消費量(L/min)800
吸引ホース径(mm)φ32
タンク容量(L)18
重量(kg)7.5
寸法(mm)W315xD315xH500
フィルター布フィルター

※各機種は、使用空気圧力、空気量の条件を満たすコンプレッサーが必要です。
※ワンタッチカプラの内径が仕様以下の場合は、供給空気量不足となり十分な性能が発揮できません。
※仕様及び記戴内容は予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

A-250の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
騷音値(dB)
78
寸法:幅(mm)
315
寸法:奥行(mm)
315
寸法:高さ(mm)
500
トラスココード
518-9896
質量(g)
7500
吸水量(L)
10
最大真空圧(kPa)
15.0
集じん容量(L)
9
最大風量([[M3]]/min)
1.5
特長
お手持ちのペール缶に載せて使用することも可能です。
使用空気量(L/min)
800
使用空気圧(kg/cm2)
5
付属品
32min用アタッチメント(アルミ)、ホース、インテーク
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-250

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,662
( 66,728 )
19日目

詳細情報

基本情報

ちょっとした機械周りのお掃除に使用できる乾湿両用掃除機(ペール缶用)。
【特長】
・軽量小型のベストセラー!
・乾湿両用選択切換型、ペール缶仕様のエアータイプ
・水・油(油交じりの切り屑)も吸引
・お手持ちのペール缶に載せて使用することも可能
・経済性の高い布フィルターを標準装備
【用途】
・圧縮エアーを利用したエアー式
・切粉、切削油の回収

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9Lの型番A-250のページです。 型番A-250に関する仕様情報を記載しております。
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q切り子や油を吸い取りたい。三立精機の掃除機を検討しているが、予算50,000円前後で紹介して欲しい。
A
切粉と油を吸い取りたいとのことなので三立機器製 型番A-250をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
JETペール缶クリーナー(乾湿両用)
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)
ハイパワークリーナ ペール缶タイプ
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
メーカー三立機器三立機器東浜商事アクアシステムスイデン東浜商事
通常価格60,66280,41073,68570,584 -122,62483,814
通常出荷日19日目7日目1日目1日目〜12日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾式乾式
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプ
騷音値(dB)7878----
寸法:幅(mm)315315----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング