17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能型スイクリーンEG (乾湿両用)

通常単価(税別)
330,518
税込単価
363,570
通常出荷日:4日目

【特長】・圧倒的な使いやすさと吸引性能、ゴミ処理が簡単なEGタンク・粉じん・液体・油類も連続吸引・10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 詳細タイプ
    電源:三相200V
  • JANコード
    4538634320783
  • トラスココード
    333-7197
  • 奥行 (mm)
    780
  • 高さ (mm)
    1020
  • 最大真空圧(kPa)
    28
  • 騒音値 (dB)
    78
  • 幅 (mm)
    640
  • 最大風量([[M3]]/min)
    6.6
  • 質量(g)
    55000.0
  • 集じん容量 (L)
    40
  • 電源コード長さ (m)
    20
  • 吸水量 (L)
    35
  • 消費電力(W) (W)
    3500
  • 電源
    三相200V
  • 内容量
    1台

型番:

SV-S3303EG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SV-S3303EGの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
詳細タイプ
電源:三相200V
JANコード
4538634320783
トラスココード
333-7197
奥行(mm)
780
高さ(mm)
1020
最大真空圧(kPa)
28
騒音値(dB)
78
幅(mm)
640
最大風量([[M3]]/min)
6.6
質量(g)
55000.0
集じん容量(L)
40
電源コード長さ(m)
20
吸水量(L)
35
消費電力(W)(W)
3500
電源
三相200V
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SV-S3303EG

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330,518
( 363,570 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な使いやすさと吸引性能、ゴミ処理が簡単なEGタンク
・粉じん・液体・油類も連続吸引
・1080Wモータ×3基搭載!
・EGタンクをダンパー制御することによりスムーズな降下が可能
・フィルター面積が2.3m2!メンテナンスの周期が長くなり、吸引力も長期間持続
・フィルターを手を汚すことなくクリーンに保つ手動式ちりおとし内蔵
・レバー操作だけでEGタンクを着脱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能型スイクリーンEG (乾湿両用)の型番SV-S3303EGのページです。 型番SV-S3303EGに関する仕様情報を記載しております。
万能型スイクリーンEG (乾湿両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能型スイクリーンEG (乾湿両用)
万能型スイクリーン (乾湿両用)
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V
ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格330,518288,746116,07198,86428,74881,321 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
詳細タイプ電源:三相200V電源:単相100V----
JANコード45386343207834538634320776453863432256545386343225894538634321179-
トラスココード333-7197333-7189483-3902483-3911342-8451-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング