ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

通常単価(税別)
147,125
税込単価
161,838
通常出荷日:4日目

【特長】・水や油の排出に便利な排液ホースを標準装備しています・耐久性を高めるために、主要部分はあえて鋼...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • JANコード
    4538634321445
  • トラスココード
    294-6637
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    963
  • 最大真空圧(kPa)
    30
  • 騒音値 (dB)
    75
  • 幅 (mm)
    474
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.6
  • 質量(g)
    22000.0
  • 集じん容量 (L)
    44
  • 電源コード長さ (m)
    8
  • 吸水量 (L)
    37
  • 電源電圧 (V)
    単相100
  • 特長
    水や油の排出に便利な排液ホースを標準装備しています。
  • 内容量
    1台

型番:

SGV-110ALN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGV-110ALNの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
JANコード
4538634321445
トラスココード
294-6637
奥行(mm)
600
高さ(mm)
963
最大真空圧(kPa)
30
騒音値(dB)
75
幅(mm)
474
最大風量([[M3]]/min)
2.6
質量(g)
22000.0
集じん容量(L)
44
電源コード長さ(m)
8
吸水量(L)
37
電源電圧(V)
単相100
特長
水や油の排出に便利な排液ホースを標準装備しています。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGV-110ALN

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,125
( 161,838 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油の排出に便利な排液ホースを標準装備しています
・耐久性を高めるために、主要部分はあえて鋼板を使用しました
・モータユニット以外は丸ごと水洗いができます
・モータ・フィルター・タンクは工具レスで簡単着脱。メンテナンスが手軽に行えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付の型番SGV-110ALNのページです。 型番SGV-110ALNに関する仕様情報を記載しております。
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V
万能型スイクリーン (乾湿両用)
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V
万能型スイクリーンEG (乾湿両用)
ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格147,125116,071288,746118,174330,51832,620
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
JANコード453863432144545386343225654538634320776453863432258945386343207834538634321179
トラスココード294-6637483-3902333-7189483-3911333-7197342-8451
奥行(mm)600520780374780360
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング