ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

通常単価(税別)
32,62027,906
税込単価
35,88230,697
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応しております。

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • JANコード
    4538634321179
  • トラスココード
    342-8451
  • 奥行 (mm)
    360
  • 高さ (mm)
    485
  • 最大真空圧(kPa)
    23
  • 騒音値 (dB)
    73
  • 幅 (mm)
    340
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.6
  • 質量(g)
    7000
  • 集じん容量 (L)
    8
  • 電源コード長さ (m)
    8
  • 吸水量 (L)
    6.5
  • 消費電力(W) (W)
    1100
  • 電源電圧 (V)
    単相100
  • 内容量
    1台

型番:

SAV-110R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAV-110Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
JANコード
4538634321179
トラスココード
342-8451
奥行(mm)
360
高さ(mm)
485
最大真空圧(kPa)
23
騒音値(dB)
73
幅(mm)
340
最大風量([[M3]]/min)
2.6
質量(g)
7000
集じん容量(L)
8
電源コード長さ(m)
8
吸水量(L)
6.5
消費電力(W)(W)
1100
電源電圧(V)
単相100
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAV-110R

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,62027,906
( 30,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)の型番SAV-110Rのページです。 型番SAV-110Rに関する仕様情報を記載しております。
ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)
万能型スイクリーン (乾湿両用)
万能型スイクリーンEG (乾湿両用)
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格32,620288,746330,518116,071118,174147,125
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
JANコード453863432117945386343207764538634320783453863432256545386343225894538634321445
トラスココード342-8451333-7189333-7197483-3902483-3911294-6637
奥行(mm)360780780520374600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング