17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機 乾式 バキュームクリーナー 集じん容量(L) 10 VP300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

業務用掃除機 乾式 バキュームクリーナー 集じん容量(L) 10

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VP300

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量・小型・静音・かつ頑丈です
・消費電力900WのECOモデルです
・15m電源コードにより広い作業範囲が清掃できます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
JANコード
7319519673142
トラスココード
393-4781
質量(g)
5200.0
奥行(mm)
395
高さ(mm)
390
最大真空圧(kPa)
19
集じん容量(L)
10
消費電力(W)
900
幅(mm)
340
最大風量([[M3]]/min)
1.74

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト