ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーウエス(ポップアップタイプ)

通常単価(税別)
4,133
税込単価
4,546
通常出荷日:1日目

【特長】・中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。・毛羽立ちが少なく、破れにくいです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    ロール
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • ブルー
  • 長さ (m)
    255
  • トラスココード
    329-5184
  • シートサイズ(mm)
    235×340
  • 幅(mm)
    235
  • 重量 (g)
    3140/箱
  • 仕様
    ポップアップタイプ
  • 中紙ロール巻
    255m
  • 材質
    バージンパルプ・再生紙
  • 内容量
    1箱(1巻)

型番:

TPW-255
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPW-255の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ドライ
ブルー
長さ(m)
255
トラスココード
329-5184
シートサイズ(mm)
235×340
幅(mm)
235
重量(g)
3140/箱
仕様
ポップアップタイプ
中紙ロール巻
255m
材質
バージンパルプ・再生紙
内容量
1箱(1巻)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPW-255

内容量

最小発注数量
1箱(1巻)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,133
( 4,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。
・毛羽立ちが少なく、破れにくいです。
【用途】
・油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
・設備などの清掃、お手入れに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーウエス(ポップアップタイプ)の型番TPW-255のページです。 型番TPW-255に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーウエス(ポップアップタイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
自転車の清掃に
5
満足度:5.0
清掃全般用にと購入しましたが自転車をメンテナンスする際に特に重宝しております 油汚れを拭き取ったり 破れにくく毛羽立ちが...もっと読む
0人が参考にしています。
油汚れなどのふき取り
5
満足度:5.0
安価で使いやすい(破れにくい)ので重宝しています。次回も購入予定です。
0人が参考にしています。
溶剤(シンナー)を拭き取りに
4
満足度:4.0
出張先の工場で使っていたのを見て購入してみました。拭き取る溶剤がシンナーなので、拭き取った後、すぐに捨てないと樹脂が溶け...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーウエス(ポップアップタイプ)
ペーパーウエス(ポップアップタイプ・再生紙100%)
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
パルパー(ロールタイプ)
ロールタイプワイパー専用フロアスタンド
キムタオル ジャンボロール1000/フロアスタンド
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミ橋本クロス橋本クロスアズワン
通常価格4,1332,571 -2,990 -7,9875,98812,800 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス-
形状ロールロールロールロールスタンド-
生地新品新品新品新品新品-
タイプドライドライドライドライドライ-
ブルーホワイト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング