17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用ペーパーワイパー

通常単価(税別)
14,95324,417
税込単価
16,44826,859
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の紙ウエスにない耐水性と吸収力です。・後始末や管理が簡単です。【用途】・現場での水や油の...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 生地

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(m)

  • トラスココード

  • シートサイズ(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

生地

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(m)

トラスココード

シートサイズ(mm)

質量(g)

仕様

布材質詳細

内容量

RoHS?最小発注数量
スタンド
-
-
480
460
800
-
309-0558
-
2600
-
スチール
1台
-
1個
ロール
新品
ホワイト
340
-
-
325
321-6063
340×300
10200
ロールタイプ
パルプ
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,953
( 16,448 )
1日目
24,417
( 26,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の紙ウエスにない耐水性と吸収力です。
・後始末や管理が簡単です。
【用途】
・現場での水や油の拭き取りなど。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ペーパーワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用ペーパーワイパー
ペーパーウエス(ポップアップタイプ)
ペーパーウエス(ポップアップタイプ・再生紙100%)
ロールタイプワイパー専用フロアスタンド
キムタオル ジャンボロール1000/フロアスタンド
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
メーカースリーボンドトラスコ中山トラスコ中山橋本クロスアズワンミスミ
通常価格14,953-4,1332,571 -5,98811,462 -2,990 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス-紙ウエス
タイプドライドライドライドライ-ドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング