17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロスター

通常単価(税別)
3,599
税込単価
3,959
通常出荷日:1日目

【特長】・超極細のマイクロファイバーが水だけで汚れを除去します。・取り除いた汚れが再付着しにくく、吸水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マイクロファイバー
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • 材質1
    ポリエステル82%、ナイロン18%
  • シートサイズ(mm)
    380×380
  • 布材質詳細
    ポリエステル82%、ポリアミド18%
  • 特長1
    超極細のマイクロファイバーが水だけで汚れを除去します。
  • 特長2
    取り除いた汚れが再付着しにくく、吸水性・速乾性に優れているため、ケバや拭き跡も残しません。
  • 特長3
    洗って何度でも使用可能です。
  • 用途
    鏡、ガラス、ステンレス、家電、車、OA機器などの汚れ、手垢、油膜などに
  • 内容量
    1枚

型番:

7633169
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7633169の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロファイバー
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
ブルー
トラスココード
381-3037
JANコード
4571343050350
質量(g)
50.000
材質1
ポリエステル82%、ナイロン18%
シートサイズ(mm)
380×380
布材質詳細
ポリエステル82%、ポリアミド18%
特長1
超極細のマイクロファイバーが水だけで汚れを除去します。
特長2
取り除いた汚れが再付着しにくく、吸水性・速乾性に優れているため、ケバや拭き跡も残しません。
特長3
洗って何度でも使用可能です。
用途
鏡、ガラス、ステンレス、家電、車、OA機器などの汚れ、手垢、油膜などに
内容量
1枚

絞り込み条件

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7633169

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
ブルー
381-3037
4571343050350
50.000
1枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,599
( 3,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細のマイクロファイバーが水だけで汚れを除去します。
・取り除いた汚れが再付着しにくく、吸水性・速乾性に優れているため、ケバや拭き跡も残しません。
・洗って何度でも使用可能です。
【用途】
・鏡、ガラス、ステンレス、家電、車、OA機器などの汚れ、手垢、油膜などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスターの型番7633169のページです。 型番7633169に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスター
マイクロクロス
ワイピングクロス ミクロスター
スコッチ・ブライト マイクロファイバーふきんNo.2012LW
αメリヤスウエス(汎用タイプ)
“お掃除用クロス”(10枚入)
メーカー日本ENJO八ツ矢工業東京硝子器械スリーエムジャパントラスコ中山バイリーンクリエイト
通常価格3,5995711,2945764,428 -4,620
通常出荷日1日目5日目6日目1日目1日目2日目
商品タイプマイクロファイバー布ウエスマイクロファイバーマイクロファイバー布ウエスマイクロファイバー
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ
材質1ポリエステル82%、ナイロン18%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング