17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンカッターフォーム

通常単価(税別)
1,9332,690
税込単価
2,1262,959
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・必要な長さにカッター、ハサミを使わず手でらくらくカットできます。・発泡ポリエチレンシート“ミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    発泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    1
  • 幅(mm)
    300
  • 長さ(m)
    50
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 用途
    引越し時の梱包用、保護、緩衝材。電気機器部品、工具の包装、緩衝材。

ご注意

  • この商品は、刃物を使用せずに切ることが可能ですが、切断面をきれいに仕上げたい場合は、刃物をご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
-
256-2219
1200
1箱(1巻)
4個
詰替用
256-2227
700
1巻
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690
( 2,959 )
1日目
1,933
( 2,126 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な長さにカッター、ハサミを使わず手でらくらくカットできます。
・発泡ポリエチレンシート“ミナフォーム”の手で切れるタイプです。
【用途】
・引越し時の梱包用、保護、緩衝材。
・電気機器部品、工具の包装、緩衝材。

ご注意

  • この商品は、刃物を使用せずに切ることが可能ですが、切断面をきれいに仕上げたい場合は、刃物をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンカッターフォームのレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
製品の梱包など
4
満足度:4.0
詰め替え用が用意されてるので最初に箱付を買えば箱が傷まない限り使用できます。ただ今後箱が必要なった場合箱セットが4個から...もっと読む
0人が参考にしています。
商品の梱包
5
満足度:5.0
緩衝材の中身だけの詰め替え用なので箱分価格が安くなってます。ロールなので専用カッターで必要な分だけ簡単にカットできるので...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包材・緩衝材
4
満足度:4.0
品物を包むのに使用しています。 付属のカッターで綺麗に切断できます。 値段的にはまぁまぁでしょうか。
0人が参考にしています。
商品の梱包保護
4
満足度:4.0
フォーム材は一般的な品質だと思います。 ノンカッターとの事ですが、刃物が無いと切れません。 価格はもう少し安いメーカ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品保護
2
満足度:2.0
ノンカッターとなっているが、カッターを使わないときれいに切れない。 外箱も商品なのに、出荷担当の方がそれを知らずか、外箱...もっと読む

ミスミからのコメント

ご指摘いただきありがとうございます。材質上、手で切る場合にはカッター使用時のような綺麗な切り口にはならない商品のため、その旨追記するようにいたします。また商品に直接送り状を貼って出荷しないよう教育を徹底してまいります。申し訳ございませんでした。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンカッターフォーム
ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)
ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)
発泡緩衝材 ノンカッタータイプ
ミナ 梱包シート ミナフォーム
ミナフォーム(1束/100枚)
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業ミスミ酒井化学工業酒井化学工業
通常価格1,933-3,9806,0556,061 -3,332 -1,419 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプ発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材
厚み(mm)1111--
幅(mm)300100010003001000300
長さ(m)50303050300.3
材質ポリエチレン(PE)ミナフォームにHDフィルムを熱融着ミナフォームにHDクロスを熱融着--ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング