17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナフォーム(1束/100枚)

ミナフォーム(1束/100枚)【100個入り】

通常単価(税別)
1,4192,759
税込単価
1,5613,035
通常出荷日:1日目~2日目

緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れ、梱包等に最適な発泡緩衝材 。【特長】・高発泡ポリエチレンシー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    発泡緩衝材
  • 幅(mm)
    300
  • 長さ(m)
    0.3
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 用途
    引越時の梱包用、緩衝材。
  • 内容量
    1束(100枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

柔らかく緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れた発泡緩衝材

  • 柔軟性に富み、緩衝性に優れる。
  • 独立気泡のため、撥水性、防湿性に優れる。
  • 浮力性や、耐薬品性に優れる。
  • 断熱性に優れ、保温材、保冷剤としても有用。
  • 「エサノン」の主材料として利用。

多様な用途に使用可能

使用イメージ
  • 引越時の梱包用、緩衝材。
  • 弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材。
  • ガラス・陶磁器の包装緩衝材。
  • 家具・インテリア等の表面保護材。
  • ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。
  • 農業用保温材・果実類のパット。
  • 冷凍食品・アイスクリームの保冷剤。
  • 風呂マット・食品棚シート等の雑貨用。
  • 建築用の断熱材・養生シート。
  • 救命胴衣等の浮揚材。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

厚み(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1
000-8133
300
1束(100枚)
1パック

100個入り

2
000-8141
600
1束(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
1日目
2,759
( 3,035 )
2日目

詳細情報

基本情報

緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れ、梱包等に最適な発泡緩衝材 。
【特長】
・高発泡ポリエチレンシート。
・柔らかく白色の厚み1mm、2mmの発泡体。
・お手ごろなサイズ300mm角の国内メーカー品。
・運送途中の振動などから発生する小傷の抑制に効果的。
・緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れる。
【用途】
・小さな割れ物などの梱包に最適。
・引越時の梱包用、緩衝材など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミナフォーム(1束/100枚)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
金属部品の重ね置き・梱包
5
満足度:5.0
一方向に手で割いて使えるので大きさの調整も簡単で使いやすい 2つ折りにすればクッション性も向上
0人が参考にしています。
商品の包装
4
満足度:4.0
ガラス器や木工品の販売時に包装用として使用しています。 大きいサイズを自分でカットするとどうしても曲がってしまうので カ...もっと読む
0人が参考にしています。
小型製品の梱包に使用
4
満足度:4.0
大型、小型の製品を取り扱っていますが、小型製品の梱包に使用しています。厚みも大きさもちょうど良く、使いやすいです。他商品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qカッターで切れますか?
A
切れます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミナフォーム(1束/100枚)
ミナ 梱包シート ミナフォーム
ノンカッターフォーム
ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)
ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)
梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業ミスミ
通常価格1,419-3,332 -1,933 -3,9806,0551,750 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材
幅(mm)300100030010001000300
長さ(m)0.3305030300.3
材質ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ミナフォームにHDフィルムを熱融着ミナフォームにHDクロスを熱融着-
用途引越時の梱包用、緩衝材。引越時の梱包用、緩衝材。引越し時の梱包用、保護、緩衝材。電気機器部品、工具の包装、緩衝材。精密機器、事務機などの梱包。重量物や不定形物の梱包。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング