ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

通常単価(税別)
3,980
税込単価
4,378
通常出荷日:1日目

【特長】・ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    発泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    1
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(m)
    30
  • 材質
    ミナフォームにHDフィルムを熱融着
  • JANコード
    4523767303116
  • トラスココード
    212-3649
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 特長
    燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
  • 用途
    精密機器、事務機などの梱包。
  • 内容量
    1巻

型番:

EN-HD110
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EN-HD110の仕様・寸法情報

商品タイプ
発泡緩衝材
厚み(mm)
1
幅(mm)
1000
長さ(m)
30
材質
ミナフォームにHDフィルムを熱融着
JANコード
4523767303116
トラスココード
212-3649
質量(g)
1500
材質1
ポリエチレン(PE)
特長
燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途
精密機器、事務機などの梱包。
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EN-HD110

内容量

最小発注数量
1巻
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,980
( 4,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です
・燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません
【用途】
・精密機器、事務機などの梱包

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)の型番EN-HD110のページです。 型番EN-HD110に関する仕様情報を記載しております。
ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
梱包用
5
満足度:5.0
他社と比べて低価格なので 毎回購入しております。 特に問題なく毎回使用しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)
ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)
ノンカッターフォーム
ミナ 梱包シート ミナフォーム
梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m
プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業ミスミ住化プラステック
通常価格3,9806,0551,933 -3,332 -22,8762,153 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目3日目1日目
商品タイプ発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材
厚み(mm)111-2約5
幅(mm)10001000300100010001000
長さ(m)30305030301.5
材質ミナフォームにHDフィルムを熱融着ミナフォームにHDクロスを熱融着ポリエチレン(PE)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング