17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気泡緩衝材 エアーシート AS136

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

気泡緩衝材 エアーシート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AS136

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防水防湿に優れ、断熱・保温にも大きな効果を発揮します
・対象物のサイズに合わせてカットが容易です
・小さな気泡で、ソフトにやわらかく包みます
【用途】
・引越し梱包用
・機械・食品などの梱包用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
4
幅(mm)
1000
長さ(m)
3.6
JANコード
4523767401065
トラスココード
000-7919
質量(g)
300
材質1
ポリエチレン(PE)
特長
対象物のサイズに合わせてカットが容易です。小さな気泡で、ソフトにやわらかく包みます。
用途
引越し梱包用。機械・食品などの梱包用。
内容量
1巻
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト