17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ MP-400SS

気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

通常単価(税別)
3,319
税込単価
3,651
通常出荷日:2日目

軽量だが緩衝性能は優秀で多くの方に使用されている気泡緩衝材。【特長】・軽量で、透明度の高い2層タイプ。...

詳細を確認

型番:

MP-400SS
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材

クッション性に優れ、軽量かつ透明度の高い緩衝材。

クッション性に優れ、軽量かつ透明度の高い緩衝材。

特長

  • 優れたクッション性。
  • 軽量かつ透明度の高い緩衝材。
  • 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れている。
  • 「ラミパック」の主材料として利用。

使用上の注意

  • この製品は直接火気にさらすと、木材、紙、繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼するので、使用の際は充分注意すること。

開発秘話

 

今では有名ですが、かつては海外から輸入されていたものが販売されておりました。
酒井化学は自社の持つポリエチレン製造、加工技術を駆使しこの市場に乗り出し、今では誰もが知る製品ラインナップの一つです。

MP-400SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
3.5
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
JANコード
4523767400020
トラスココード
338-0424
質量(g)
2400.0
材質1
ポリエチレン(PE)
-
番手(#)
-
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 番手(#)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-400SS

厚み(mm)

幅(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

番手(#)

内容量

最小発注数量
3.5
1200
4523767400020
338-0424
2400.0
-
-
1巻
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,319
( 3,651 )
2日目

詳細情報

基本情報

軽量だが緩衝性能は優秀で多くの方に使用されている気泡緩衝材。
【特長】
・軽量で、透明度の高い2層タイプ。
・優れた耐水、防湿性。
・酸、油など耐薬品性あり。
【用途】
・引越し、製品出荷の包装作業に最適。
・窓に貼り付けて使用する等、保温断熱材としても便利。
・詰め物や上げ底材料に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプの型番MP-400SSのページです。 型番MP-400SSに関する仕様情報を記載しております。
気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
種々の梱包に
4
満足度:4.0
3年使用。いわゆるプチプチです。エアセルマットとの比較で、400SSは80、403Sは200に対応する感じです。どっちも...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包用
5
満足度:5.0
粒ひとつひとつがしっかりしていて安心して梱包に使用できました。 やはりホームセンターの安いものではダメです。
0人が参考にしています。
製品梱包用に
4
満足度:4.0
大きな製品を梱包する為に購入しました。ロール状で長さもあり、好きな長さでカットして使えるので使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。
木製部品の梱包用
4
満足度:4.0
あまりに大きいものを買うと、 保管場所に困りますので、 これくらいのサイズが最も便利です。
0人が参考にしています。
梱包の緩衝材
5
満足度:5.0
丈夫でしっかりした作りです。今までのよりも厚く缶単に破れそうもないです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1本でどれぐらい使用できますか?
A
幅1.2mの42m巻です。
QMP-400SSの梱包形態と梱包の寸法・質量を教えてください。
A
ロール状の梱包シートにに透明ビニル袋をかぶせただけの梱包です。梱包の寸法と質量は梱包シートとほぼ同じで直径:365mm、長さ:1,200mm、質量:2.4kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
ラミパッククラフト
気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m
気泡緩衝材ダイエットプチ 3層
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業ミスミ川上産業川上産業
通常価格3,3191,492 -7,62913,0284,6976,634
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
長さ(m)424242424235
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)+クラフト紙---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング