17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE梱包クロスナチュラル

通常単価(税別)
25,532
税込単価
28,085
通常出荷日:1日目

【特長】・クロスシート生地となっており、ストレッチフィルムやポリエチレンフィルムよりも強度があり、梱包...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クロス(織物素材)
  • 厚み (mm)
    0.22
  • 幅 (mm)
    1800
  • 長さ (m)
    100
  • ナチュラル
  • トラスココード
    354-7574
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 特長
    片面のみをラミネート加工しており防水性もある事から、幅広い用途で使用出来ます。
  • 用途
    梱包用クロス、包装用クロス、簡易的カバーなど。
  • 質量 (kg)
    20
  • 内容量
    1巻

型番:

NC18S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC18Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
クロス(織物素材)
厚み(mm)
0.22
幅(mm)
1800
長さ(m)
100
ナチュラル
トラスココード
354-7574
材質
ポリエチレン(PE)
特長
片面のみをラミネート加工しており防水性もある事から、幅広い用途で使用出来ます。
用途
梱包用クロス、包装用クロス、簡易的カバーなど。
質量(kg)
20
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC18S

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,532
( 28,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロスシート生地となっており、ストレッチフィルムやポリエチレンフィルムよりも強度があり、梱包材に適した素材です
・片面のみをラミネート加工しており防水性もある事から、幅広い用途で使用出来ます
【用途】
・梱包用クロス、包装用クロス、簡易的カバーなど

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE梱包クロスナチュラルの型番NC18Sのページです。 型番NC18Sに関する仕様情報を記載しております。
PE梱包クロスナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE梱包クロスナチュラル
PE難燃クロス
TRUSCO 熱罫線入りプラダンロール
緩衝材 クッションペーパー
筋入ハトロン紙
巻き段ボール 1,000mmX50M
メーカー萩原工業萩原工業トラスコ中山トラスコ中山三友産業トラスコ中山
通常価格25,53229,03616,767 -8201,1026,460
通常出荷日1日目1日目8日目1日目9日目1日目
商品タイプクロス(織物素材)クロス(織物素材)シートシート--
厚み(mm)0.220.121.5---
幅(mm)18001800-3009101000
長さ(m)100100502502450
ナチュラルグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング