17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー

ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー
  • NO2282
  • NO2283
  • NO2284
通常単価(税別)
68035,400特別価格
税込単価
74838,940特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

手肌に付着した油汚れを落とすハンドクリーナー。【特長】・油性ペンキ、油性インク、グリース、タール、オイ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ニューシトラスクリーンハンドクリーナーの成分について

水、オレンジ油、軽石、ミネラルオイル、PG、セテス-20、スルホコハク酸ジエチルヘキシルNa、ラノリン、カルボマー、水酸化K、エタノール、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン。

この商品の使用方法について

手の平に、ニュー シトラスクリーン ハンドクリーナーを適量取る

手の平に、ニュー シトラスクリーン ハンドクリーナーを適量取る。

汚れとよくなじませる 指先やツメの中の汚れはブラシを使う

汚れとよくなじませる。
指先やツメの中の汚れはブラシを使う。

あとは水で洗い流す ラノリン成分のおかげでしっとりした仕上がりになる

あとは水で洗い流す。
ラノリン成分のおかげでしっとりした仕上がりになる。

型番リスト

表示件数

容器形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

タイプ

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(ml)

用途

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
その他
4972444022817
440-3525
297.0
-
-
40
165
76
235
手肌に付着した油汚れの洗浄。
297
1本(235ml)
10
1個
その他
4972444022824
171-8037
540.0
0.47
本体
47
200
93
470
手肌に付着した油汚れの洗浄。
540
1本(470ml)
10
1個
ポンプ付
4972444022831
171-8045
2000.0
1.9
-
90
230
125
1900
手肌に付着した油汚れの洗浄。
2000
1本(1.9L)
10
1個
その他
4972444022848
171-8053
20000.0
-
-
320
375
320
18925
手肌に付着した油汚れの洗浄。
20000
1缶(18.925L)
10
1個
詰替用
4972444022862
453-7416
1200.0
1.2
詰替用
70
310
160
1200
手肌に付着した油汚れの洗浄。
1200
1パック(1.2L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
4,1503,853
( 4,238 )
1日目
35,40029,134
( 32,047 )
1日目
2,280
( 2,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

手肌に付着した油汚れを落とすハンドクリーナー。
【特長】
・油性ペンキ、油性インク、グリース、タール、オイルなどのの油汚れをすっきり落とす。
・肌のキメを整えるラノリンを配合で肌のキメを整える。
・スクラブ成分と天然のオレンジ抽出成分を配合。
【用途】
・手肌に付着した油性インク、油性ペンキ、グリース、タール、オイル、カーボンなどの油汚れの洗浄に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューシトラスクリーン ハンドクリーナーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
バイク整備後の手洗いなど
5
満足度:5.0
肌に優しく常備してる。★大手ネット通販より安い!激安!って言える筈!(価格は具体的に記入出来ない様なので省略)思わず2個...もっと読む
1人が参考にしています。
手の油落とし
5
満足度:5.0
作業が終わって、油だらけになった手でも 簡単に綺麗に落とせます。 使用後に水洗いできない場所でも、布で綺麗に 拭き取れば...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
ハンドソープ(詰替用)
手洗い用液状ソープ ワンタッチクリーナーES
メカハンドMP
液体ハンドソープ(詰替用)
メーカー呉工業サラヤエスコ横浜油脂工業日本メカケミカルエスコ
通常価格680-12,1889,4008,285 -17,90612,922
通常出荷日1日目1日目2日目4日目5日目2日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ
スクラブありなしありありありあり
材質1主成分:オレンジ油、スクラブ剤(天然成分)、保湿剤-----
主成分オレンジ油、スクラブ剤、保湿剤-----
特長オレンジから抽出した天然成分とスクラブ成分がグリスやタールなどの油汚れをスッキリ落とします。手肌のキメを整えるラノリンを配合しています。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト