17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

通常単価(税別)
215,129198,176
税込単価
236,642217,994
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・乾式集じん機付作業台(卓上タイプ)です。・お客様の既存の作業台などが設置するだけで集じん機能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機付作業台
  • 電源(V)
    単相100
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 材質1
    本体:鉄板製 自社専用設計モータ
  • 材質2
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布
  • 仕様
    透明プラスチッククリアフード(別途オプション品)
  • ちり落とし方式
    -
  • 特長
    お客様の既存の作業台などが設置するだけで集じん機能付になります。
  • 特長2
    設置は簡単、配管不要ですぐご利用になれます。
  • 用途
    細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止、弱電、精密製品加工ユーザー様などに
  • 内容量
    1台

型番:

YES300LDA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YES300LDAの仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機付作業台
電源(V)
単相100
集じん容量(L)
4
騒音値[50/60Hz](dB(A))
66/69
JANコード
-
トラスココード
467-5037
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
5.6/6.6
質量(g)
44000.0
周波数(Hz)
50/60
材質1
本体:鉄板製 自社専用設計モータ
材質2
フィルター材質:ポリエステル成形不織布
本体寸法(mm)奥行
714
本体寸法(mm)高さ
494
本体寸法(mm)幅
420
騒音値(dB(A))50/60Hz
66/69
仕様
透明プラスチッククリアフード(別途オプション品)
ちり落とし方式
-
特長
お客様の既存の作業台などが設置するだけで集じん機能付になります。
特長2
設置は簡単、配管不要ですぐご利用になれます。
用途
細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止、弱電、精密製品加工ユーザー様などに
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 集じん容量(L)

  • 騒音値[50/60Hz](dB(A))

  • JANコード

  • トラスココード

  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 質量(g)

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)高さ

  • 本体寸法(mm)幅

  • 騒音値(dB(A))50/60Hz

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
YES300LDA

集じん容量(L)

騒音値[50/60Hz]

(dB(A))

JANコード

トラスココード

騒音値(dB(A))(50/60Hz)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

質量(g)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

騒音値(dB(A))50/60Hz

内容量

RoHS?最小発注数量
4
66/69
-
467-5037
-
5.6/6.6
44000.0
714
494
420
66/69
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,129198,176
( 217,994 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式集じん機付作業台(卓上タイプ)です。
・お客様の既存の作業台などが設置するだけで集じん機能付になります。
・設置は簡単、配管不要ですぐご利用になれます。
【用途】
・細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。
・粉じんの再付着の防止。
・弱電、精密製品加工ユーザー様などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプの型番YES300LDAのページです。 型番YES300LDAに関する仕様情報を記載しております。
集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ
超小型集じん機セット
溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ 無接点タイマーコントロールシステム/IE3モータータイプ
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
集じん作業台パーソナルYES/イエス ワイドビューフード
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格215,129125,469 -810,392 -74,951 -429,688 -370,883
通常出荷日11日目1日目18日目5日目〜18日目4日目
商品タイプ集じん機付作業台集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機付作業台
電源(V)単相100単相100三相200-三相200-
周波数(Hz)50/6050/60兼用-50/60兼用--
材質1本体:鉄板製 自社専用設計モータ本体:鉄板(自社専用設計モータ)本体:鉄板製 自社専用設計モータ本体:鉄板製 自社専用設計モータ本体板金部:鉄板本体:鉄板製 自社専用設計モータ
材質2フィルター材質:ポリエステル成形不織布フィルター:ポリエステル成形不織布フィルター材質:ポリエステル成形不織布(テフロンラミネート)フィルター材質:ポリエステル成形不織布フィルター:ポリエステル成形不織布(フッ素樹脂ラミネート)フィルター材質:ポリエステル成形不織布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング