17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集じん機 集じん容量 68L・220L・410L

通常単価(税別)
186,753531,000
税込単価
205,428584,100
通常出荷日:8日目

【特長】・フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です・プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:17 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 出力(kW)

  • 集じん容量(L)

  • 騒音値[50/60Hz](dB(A))

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 吸込口径(mm)

  • 周波数(Hz)

  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 最大静圧(kPa)

  • ちり落とし方式

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)高さ

  • 本体寸法(mm)幅

  • 騒音値(dB(A))50/60Hz

  • 集じん容量(L)

  • 電源(V)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

出力(kW)

集じん容量(L)

騒音値[50/60Hz]

(dB(A))

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

吸込口径(mm)

周波数(Hz)

騒音値(dB(A))(50/60Hz)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

最大静圧(kPa)

ちり落とし方式

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

騒音値(dB(A))50/60Hz

集じん容量(L)

電源(V)

仕様

内容量

最小発注数量
単相100
0.75
68
68
805
430
2052
465-9333
45000.0
98
50/60
-
13
-
なし
430
2052
805
68
-
-
ちり落とし方式:なし
1台
1個
三相200
2.2
220
80
970
540
2720
465-9295
80000.0
148
50
-
28/-
-
なし
540
2720
970
80/-
-
-
ちり落とし方式:なし
1台
1個
三相200
2.2
220
80
970
540
2720
465-9309
80000.0
148
60
-
-/33
-
なし
540
2720
970
-/80
-
-
ちり落とし方式:なし
1台
1個
三相200
3.7
410
90
1140
750
3305
206-7271
120000.0
198
50
-
42
-
-
-
-
-
90/-
-
-
ちり落とし方式:なし
1台
1個
三相200
3.7
410
90
1140
750
3305
206-7272
120000.0
198
60
-
47
-
-
-
-
-
-/90
-
-
ちり落とし方式:なし
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,753
( 205,428 )
8日目
219,195
( 241,115 )
8日目
246,595
( 271,255 )
8日目
531,000
( 584,100 )
8日目
531,000
( 584,100 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です
・プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています
・設置面積が小さい省スペース型の設計です
・下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です
・メンテナンス性に大変優れています
・キャスター付きのため楽に移動させることができ、設置面積も小さく置き場所に困りません
・キャスター付で移動が容易です
【用途】
・一般粉塵

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機 集じん容量 68L・220L・410Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
チップソー切断機用集塵
5
満足度:5.0
2009年から使っているものが壊れたので購入しました。小スペースで設備のレイアウト変更も不要でした。キャスター付きなので...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん機 集じん容量 68L・220L・410L
集じん機(汎用小型タイプ)
ダストエクストラクター 33753 45L
集じん機用オプション機器 集じんサイクロン
集じん機用ダクト
集じん機小型タイプ
メーカームラコシムラコシスリーエムジャパンスイデン高橋縫製リョウセイ
通常価格186,753-336,363 -149,09796,500 -22,385 -337,660
通常出荷日8日目15日目〜4日目4日目1日目〜11日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機関連商品関連商品集じん機
フィルター上下各1本円筒形2本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング