17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒューム吸煙装置

通常単価(税別)
174,548463,544
税込単価
192,003509,898
通常出荷日:4日目

はんだ付け、レーザーマーカー等で発生する煙を吸引、フィルタで除去し、作業環境を改善するための装置。【特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 付属品
    予備用プレフィルタ1枚
  • 材質
    スチール製/焼付塗装
  • 特長
    高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。
  • 用途
    はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去

ヒューム吸煙装置の外観

微粒子成分の捕集

高性能フィルタにより0.3μmまでの粒子を95%以上除去。
※KSC-T01は中性能フィルタ・JIS比色法で96%の捕集効率。

消臭効果

粒状活性炭フィルタにより臭い成分を除去。
※T01は5kgの活性炭を搭載し、抜群の消臭効果。

コンパクト設計

キャスタも付いており、移動、設置が容易。

メンテナンスが簡単

差圧計によりフィルタ管理が容易に行える。またフィルタ交換は工具不要。

豊富なオプション

フットスイッチ、速度制御、差圧計、各種信号取り出しなど便利なオプションを用意。
※KSC-X01は3相200V仕様もあり。(T01は100Vのみ)

豊富なラインナップ

14kPaの高静圧仕様や、10m³ / minの大風量タイプもあり。

主な用途

はんだ付け作業の様子

はんだ付け作業で発生するヒュームの除去。
レーザーマーカーで発生するヒュームの除去。
その他、作業環境における局所吸煙に使用可能。

はんだヒュームについて

各種粒径範囲(参考)の表

はんだから発生するヒューム(煙)に含まれる有害物質(粒子)の大きさは、一般的に0.05~10μmと言われている。その中で特に人体に危険とされる粒子の大きさは0.5~5µm(肺の中に蓄積される大きさ)とされている。
これらの有害物質は刺激性物質が多く含まれ、咽喉や目などの痛み、喘息などの症状を発生させる。また、人体への接触により皮膚への刺激やアレルギーなどの症状も発生させることもある。はんだ付け作業において吸煙装置等、環境改善機器の設置が推奨されている。

フィルタ構成

フィルタ構成

1.プレフィルタ: 10µmまでを90%以上捕集
2.準HEPAフィルタ: 0.3µmまでを95%以上捕集
※KSC-T01は中性能フィルタ。JIS比色法で96%の捕集効率
3.活性炭フィルタ: 臭い成分を捕集

フィルタ交換例(KSC-Z01)

フィルタ交換例

吸気パネル、プレフィルタ、準HEPAフィルタ、活性炭フィルタ
※工事不要で簡単に行える

製品ラインナップ

縦置きタイプ KSC-Z01(-200)

縦置きタイプ
KSC-Z01(-200)

横置きタイプ KSC-Y01(-200)

横置きタイプ
KSC-Y01(-200)

6立米タイプ(縦置きタイプのみ) KSC-X01

6立米タイプ(縦置きタイプのみ)
KSC-X01

 縦置きタイプ横置きタイプ
 
型式KSC-Z01(-200)KSC-Y01(-200)
電源AC100V(単相200V)50/60Hz
消費電力120W
処理風量 ※1ダクト1口3.5m3/min
ダクト2口1.85m3/min
処理風速13.2m/s
捕集率95%以上(0.3μmD.O.P)
最大静圧650Pa
外形寸法(mm)W350×D300×H468W450×D300×H394
質量14kg16kg
ダクト径φ75
騒音 ※265dB(A)
安全装置・サーキットプロテクタ使用
・電流制限自動復帰(温度保護)
・吸引口フィンガーガード取付

※1) ダクトφ75(直径75mm)×2m使用時の風量
※2 本体より1m位置にて測定

 6立米タイプ(縦置きタイプのみ)
 
型式KSC-X01
電源AC100V(オプション:単相200V、3相200V)50/60Hz
消費電力370W
処理風量 ※1ダクト1口5.7m3/min
ダクト2口
処理風速21.5m/s
捕集率99.99%以上(0.3μm)
最大静圧1.3kPa
外形寸法(mm)W350×D400×H664
質量32kg
ダクト径φ75
騒音 ※268dB(A)
安全装置・漏電遮断器
・ファン・インバーター異常検知

※1) ダクトφ75(直径75mm)×2m(KSC-T01はφ100(直径100mm)×2m)使用時の風量
※2 本体より1m位置にて測定

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 出力(kW)

  • 消費電力[50/60Hz](W)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 質量(g)

  • 静圧(kPa)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

出力(kW)

消費電力[50/60Hz]

(W)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

質量(g)

静圧(kPa)

内容量

最小発注数量
単相100
0.385
385
350
400
664
458-7201
5.7
32000
1.30
1台
1個
単相100
0.12
120
450
300
394
458-7219
3.5
16000
0.56
1台
1個
単相200
0.12
120
450
300
394
458-7227
3.5
16000
0.56
1台
1個
単相100
0.12
120
350
300
468
458-7235
3.5
14000
0.56
1台
1個
単相200
0.12
120
350
300
468
458-7243
3.5
14000
0.56
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463,544
( 509,898 )
4日目
174,548
( 192,003 )
4日目
237,594
( 261,353 )
4日目
205,565
( 226,122 )
4日目
177,553
( 195,308 )
4日目

詳細情報

基本情報

はんだ付け、レーザーマーカー等で発生する煙を吸引、フィルタで除去し、作業環境を改善するための装置。
【特長】
・高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集。
・粒状活性炭搭載で、ニオイ成分を吸着。消臭効果発揮。
・キャスター標準装備、コンパクトで設置、移動が簡単。
・フィルタ交換など、メンテナンスは工具不要、簡単作業。
・フットスイッチ、風量調節、差圧計(目詰まり検知)など、豊富なオプションを選べる。
・使用環境に応じて、高静圧タイプや大風量タイプなど、豊富なラインナップを揃えている。
【用途】
・はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒューム吸煙装置のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q日常のメンテナンスは。
A
プレフィルタの清掃をこまめに行ってください。2次、3次フィルタは清掃、再生できません。
Qフィルタの交換サイクルは。
A
使用環境により目詰まりの時期は大きく変わりますので、一概にお答えしかねます。オプションの差圧計を取付けていただき目視で目詰まり管理していただくことをお勧めします。
粉じん、オイルミストなどの回収には適しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューム吸煙装置
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400
溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ 無接点タイマーコントロールシステム/IE3モータータイプ
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格174,548-785,204409,530 -348,473 -810,392 -69,626 -
通常出荷日4日目8日目18日目18日目18日目5日目〜
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
付属品予備用プレフィルタ1枚ダクト清掃用ブラシ----
材質スチール製/焼付塗装-----
特長高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。-----
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング