17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

通常単価(税別)
4,68111,176特別価格
税込単価
5,14912,294特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

クリーンルーム用集じん機硬質ダクト/ダクトバンド適合機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KS...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 品名

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

品名

質量(g)

材質1

直径

(mm)

長さ

(m)

内容量

最小発注数量
149-4433
ダクトバンド
500
スチール
-
-
-
1個
458-7189
ダクト
1000
-
75
2
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,681
( 5,149 )
5日目
11,1768,968
( 9,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム用集じん機硬質ダクト/ダクトバンド
適合機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用集じん機硬質ダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用集じん機硬質ダクト
集塵機用フィルター
ダストエクストラクター用エアホース
MZ-10/15/30用 二次フィルター(3枚入り)
集塵機用フィルター・関連用品
集じん機用ダクト
メーカーコトヒラ工業アマノスリーエムジャパンアマノアマノ高橋縫製
通常価格4,681-11,00052,3393,504649 -22,385 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目4日目1日目1日目〜
商品タイプ関連商品集じん機関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト