17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイベック製シューズカバー 滑止付 ブーツ型【10個入り】

通常単価(税別)
5,937
税込単価
6,531
通常出荷日:1日目

【特長】・0.5ミクロン以上の粉じんに対し、98%の高い防護性を有しています【用途】・作業現場などへの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブーツ型
  • 滑り止め
    あり
  • サイズ(cm)
    30~
  • 適応靴サイズ (cm)
    33.0
  • 注意事項
    デュポン(TM)、タイベック®、タイケム®、プロシールド®は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
  • トラスココード
    380-0199
  • 質量 (g)
    374
  • 用途
    作業現場などへのホコリなどの侵入防止
  • 仕様
    ブーツ型 内縫い ヒモ付き すべり止め付
  • 材 質
    タイベック®( ポリエチレン) ポリウレタン(すべり止め部分)
  • 内容量
    1パック(10足)

型番:

TSC-6874
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TSC-6874の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブーツ型
滑り止め
あり
サイズ(cm)
30~
適応靴サイズ(cm)
33.0
注意事項
デュポン(TM)、タイベック®、タイケム®、プロシールド®は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
トラスココード
380-0199
質量(g)
374
用途
作業現場などへのホコリなどの侵入防止
仕様
ブーツ型 内縫い ヒモ付き すべり止め付
材 質
タイベック®( ポリエチレン) ポリウレタン(すべり止め部分)
内容量
1パック(10足)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSC-6874

内容量

最小発注数量
1パック(10足)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,937
( 6,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.5ミクロン以上の粉じんに対し、98%の高い防護性を有しています
【用途】
・作業現場などへのホコリなどの侵入防止

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイベック製シューズカバー 滑止付 ブーツ型の型番TSC-6874のページです。 型番TSC-6874に関する仕様情報を記載しております。
タイベック製シューズカバー 滑止付 ブーツ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイベック製シューズカバー 滑止付 ブーツ型
デュポン タイベック製 6873 シューズカバー
シューズカバー
AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)
AZ CLEAN 1803 シューズカバー (短靴型タイプ)
オーバーブーツ 440
メーカーデュポンアゼアスアズワンアゼアスアゼアススリーエムジャパン
通常価格5,9375,4344,8803,8973,3476,452
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプブーツ型ブーツ型ブーツ型短靴型短靴型ブーツ型
滑り止めありなしなしなしなしなし
サイズ(cm)30~30~フリー30~30~フリー
適応靴サイズ(cm)33.0-----
注意事項デュポン(TM)、タイベック®、タイケム®、プロシールド®は、米国デュポン社の商標または登録商標です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング