17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイベック製シューズカバー 短靴型・ブーツ型【10個入り】

通常単価(税別)
4,0574,714
税込単価
4,4635,185
通常出荷日:1日目

【特長】・0.5ミクロン以上の粉じんに対し、98%の高い防護性を有しています。【用途】・作業現場などへ...

詳細を確認
  • 滑り止め
    なし
  • 注意事項
    デュポン(TM)、タイベック®、タイケム®、プロシールド®は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
  • 用途
    作業現場などへのホコリなどの侵入防止
  • 材 質
    タイベック®( ポリエチレン)
  • 内容量
    1パック(10足)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • サイズ(cm)

  • 適応靴サイズ(cm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

サイズ(cm)

適応靴サイズ

(cm)

トラスココード

質量

(g)

仕様

内容量

最小発注数量
短靴型
26~29
26.0
380-0156
108
短靴型 内縫い
1パック(10足)
1パック

10個入り

短靴型
30~
33.0
380-0164
173
短靴型 内縫い
1パック(10足)
1パック

10個入り

ブーツ型
26~29
26.0
336-8394
330
ブーツ型、ゴム入、ひも付
1パック(10足)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,057
( 4,463 )
1日目
4,714
( 5,185 )
1日目
4,696
( 5,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.5ミクロン以上の粉じんに対し、98%の高い防護性を有しています。
【用途】
・作業現場などへのホコリなどの侵入防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイベック製シューズカバー 短靴型・ブーツ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイベック製シューズカバー 短靴型・ブーツ型
タイベック製シューズカバー 滑止付 ブーツ型
タイケム(R)Cブーツカバー
AZ CLEAN 1803 シューズカバー (短靴型タイプ)
AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)
デュポン タイベック製 6873 シューズカバー
メーカーデュポンデュポンデュポンアゼアスアゼアスアゼアス
通常価格4,057-5,9371,8873,3473,8975,434
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
滑り止めなしありありなしなしなし
注意事項デュポン(TM)、タイベック®、タイケム®、プロシールド®は、米国デュポン社の商標または登録商標です。デュポン(TM)、タイベック®、タイケム®、プロシールド®は、米国デュポン社の商標または登録商標です。----
用途作業現場などへのホコリなどの侵入防止作業現場などへのホコリなどの侵入防止----
材 質タイベック®( ポリエチレン)タイベック®( ポリエチレン) ポリウレタン(すべり止め部分)タイベック(R)(ポリエチレン)---
内容量1パック(10足)1パック(10足)1足---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング