17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全身化学防護服 密閉服(使い捨て式) MG1500【10個入り】

通常単価(税別)
7,17610,456
税込単価
7,89411,502
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・粒子状物質およびミストを防ぎます・帯電しにくい生地を使用し、通気性に優れています・独自の2層...

詳細を確認
  • 規格
    JIS規格品
  • 仕様
    JIS T 8115:2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)。使い捨て用 。
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 用途1
    石綿取り扱い作業
  • 用途2
    製薬、樹脂加工、木材・金属加工
  • 特長1
    粒子状物質およびミストを防ぎます。
  • 特長2
    静電気からの防護も可能です。
  • 特長3
    独自の2層構造で涼しく快適です。
  • ホワイト
  • 内容量
    1袋(10着)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適応胸囲(cm)

  • 適応身長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適応胸囲(cm)

適応身長(cm)

内容量

最小発注数量
L
176~182
4959382783031
325-6120
2000.0
100~108
176~182
1袋(10着)
1パック

10個入り

M
170~176
4959382783024
309-0159
1900
92~100
170~176
1袋(10着)
1パック

10個入り

S
164~170
4959382783017
309-0167
1800.0
84~92
164~170
1袋(10着)
1パック

10個入り

XL
182~188
4959382783048
309-0175
2100.0
108~116
182~188
1袋(10着)
1パック

10個入り

XXL
188~194
4959382783055
309-0183
2300.0
116~124
188~194
1袋(10着)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,176
( 7,894 )
1日目
7,816
( 8,598 )
1日目
7,816
( 8,598 )
1日目
7,816
( 8,598 )
2日目
10,456
( 11,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒子状物質およびミストを防ぎます
・帯電しにくい生地を使用し、通気性に優れています
・独自の2層構造で涼しく快適です
【用途】
・石綿取り扱い作業
・製薬、樹脂加工、木材・金属加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全身化学防護服 密閉服(使い捨て式) MG1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全身化学防護服 密閉服(使い捨て式) MG1500
使い捨て化学防護服 MC4000
全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A M (10着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 3XL (10着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 2XL (10着入)
メーカー重松製作所重松製作所アズワン重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格7,176-9,2843,000 -13,75914,70713,759
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜5日目5日目5日目
規格JIS規格品JIS規格品規格無し-JIS規格品JIS規格品
仕様JIS T 8115:2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)。使い捨て用 。JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・5(液体、スプレー、微粒子防護用)。使い捨て用 。--JIS T8115:2010-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン-
用途1石綿取り扱い作業石油化学製品----
用途2製薬、樹脂加工、木材・金属加工工業用タンク内清掃----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング