17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌ビニロン前掛(腰下)

抗菌ビニロン前掛(腰下)

通常単価(税別)
2,243
税込単価
2,467
通常出荷日:1日目

【特長】・水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。・抗菌防臭加工済です。【用途】・食品・水産加工他、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰下
  • 仕様
    防水 / 抗菌
  • 着丈(cm)
    90
  • 幅(cm)
    90
  • ひも長さ (cm)
    80 (3本)
  • 厚み (mm)
    0.38
  • サイズ
    M
  • 質量(g)
    360.000
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
  • 用途
    食品・水産加工他、水・油仕事
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TVL-WK-B/TVL-WK-W

抗菌ビニロン前掛(腰下) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

抗菌ビニロン前掛(腰下) 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ネイビー
4989999780765
287-1670
1枚
5個
ホワイト
-
4989999780758
287-1661
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,243
( 2,467 )
1日目
2,243
( 2,467 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
・抗菌防臭加工済です。
【用途】
・食品・水産加工他、水・油仕事。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌ビニロン前掛(腰下)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌ビニロン前掛(腰下)
抗菌ビニロン前掛(胸当)
抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ
EVA前掛け(腰下)
EVA前掛エプロン胸当
ポリウレタン前掛(胸当)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2432,3862,3907406423,277
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目2日目
商品タイプ腰下前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下前掛け(胸付)前掛け(胸付)
仕様防水 / 抗菌防水 / 抗菌防水フリーフリー耐油
着丈(cm)9010512090105110
幅(cm)909090909090
ひも長さ(cm)80 (3本)80 (3本)80(3本)85 (2本)85 (2本)80 (3本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング