ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油エプロン TUE-MK TUE-MK

耐油エプロン TUE-MK

通常単価(税別)
5,477
税込単価
6,025
通常出荷日:1日目

耐油性、耐摩耗性に優れたエプロン。【特長】・材質がナイロン(ニトリル(NBR)コーティング)採用で引裂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    耐油
  • ホワイト
  • 着丈(cm)
    110
  • 幅(cm)
    100
  • ひも長さ (cm)
    240 (1本)
  • 厚み (mm)
    0.4
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4989999360288
  • トラスココード
    258-4522
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    ナイロン(ニトリル(NBR)コーティング)
  • タイプ
    前掛け
  • 胸囲(cm)
    100
  • 用途
    油を扱うさまざまな作業に
  • 用途2
    食品加工、水産業
  • 内容量
    1枚

型番:

TUE-MK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

品番着丈
(cm)

(cm)
質量
(g)
TUE-MKホワイト110100500
  • ひも長さ:2.4m(1本)。
  • 厚さ:0.4mm。
  • 伸度:縦44%、横39%。
  • 引裂強度:縦36N、横41N。
  • 耐油性:48時間常温浸漬/重量変化率+3.9%(3号オイル)、+1.0%(大豆油)、外観異常なし。
  • 引張強度:縦16kN/m、横14kN/m。
  • 材質:ナイロン(ニトリル(NBR)コーティング)、ひも/アクリル。

図面

TUE-MK

耐油エプロン TUE-MK 図面

TUE-MKの仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
耐油
ホワイト
着丈(cm)
110
幅(cm)
100
ひも長さ(cm)
240 (1本)
厚み(mm)
0.4
サイズ
フリー
JANコード
4989999360288
トラスココード
258-4522
質量(g)
500
材質1
ナイロン(ニトリル(NBR)コーティング)
タイプ
前掛け
胸囲(cm)
100
用途
油を扱うさまざまな作業に
用途2
食品加工、水産業
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUE-MK

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,477
( 6,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐油性、耐摩耗性に優れたエプロン。
【特長】
・材質がナイロン(ニトリル(NBR)コーティング)採用で引裂強度が縦36N、横41Nで強い。
・ダイオキシンの発生原因と考えられている塩素は使用していないので安心で安全。
・色がホワイト、着丈が110cm、幅が100cmで構成されている。
【用途】
・油を扱うさまざまな作業時に利用可能。
・食品加工、水産業の現場で作業をする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐油エプロン TUE-MKの型番TUE-MKのページです。 型番TUE-MKに関する仕様情報を記載しております。
耐油エプロン TUE-MKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油エプロン TUE-MK
ジーンズエプロン
ワンタッチ式エプロン
使い捨てPEエプロン
防水エプロン 胸付
EVA前掛エプロン胸当
メーカートラスコ中山アズワンミスミミスミオカモトトラスコ中山
通常価格5,4771,7206,124 -8,1861,584 -642
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)ワンタッチタイプ前掛け(胸付)-前掛け(胸付)
仕様耐油作業用耐油 / 防水 / 抗菌 / 作業用耐油 / 防水 / 耐溶剤 / 作業用防水フリー
ホワイトブラックホワイトホワイトホワイトホワイト
着丈(cm)11087110120-105
幅(cm)100約6495709090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング