ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリウレタン前掛(胸当) TPU-MK

ポリウレタン前掛(胸当)

通常単価(税別)
3,277
税込単価
3,605
通常出荷日:2日目

【特長】・超軽量・耐油性を兼ね備えた新タイプの前掛けです。・非塩ビ素材使用で環境問題にも配慮しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    耐油
  • ホワイト
  • 着丈(cm)
    110
  • 幅(cm)
    90
  • ひも長さ (cm)
    80 (3本)
  • 厚み (mm)
    0.15
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4989999377132
  • トラスココード
    287-1181
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    耐油配合ポリウレタン樹脂
  • 用途
    食品・水産加工他
  • 用途2
    水・油仕事
  • 内容量
    1枚

型番:

TPU-MK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPU-MK

ポリウレタン前掛(胸当) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ポリウレタン前掛(胸当) 取扱説明書

TPU-MKの仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
耐油
ホワイト
着丈(cm)
110
幅(cm)
90
ひも長さ(cm)
80 (3本)
厚み(mm)
0.15
サイズ
フリー
JANコード
4989999377132
トラスココード
287-1181
質量(g)
180.000
材質1
耐油配合ポリウレタン樹脂
用途
食品・水産加工他
用途2
水・油仕事
内容量
1枚
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPU-MK

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,277
( 3,605 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量・耐油性を兼ね備えた新タイプの前掛けです。
・非塩ビ素材使用で環境問題にも配慮しています。
【用途】
・食品・水産加工他。
・水・油仕事。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリウレタン前掛(胸当)の型番TPU-MKのページです。 型番TPU-MKに関する仕様情報を記載しております。
ポリウレタン前掛(胸当)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリウレタン前掛(胸当)
EVA前掛エプロン胸当
EVA前掛け(腰下)
不織布使い捨てエプロン
ポリエチレン打抜きエプロン
耐油エプロン TUE-MK
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,2776427402,2228315,477
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)
仕様耐油フリーフリー耐油フリー耐油
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
着丈(cm)1101059090120110
幅(cm)9090906870100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング