17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク(排気弁付)  サイドバンドタイプ 3400-BT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

使い捨て式防じんマスク(排気弁付) サイドバンドタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3400-BT

2022年08月に販売終了となりました。

【特長】
・サイドバンドタイプのベルトは脱着が容易です。
・呼吸が楽な排気弁付きです。
・ノーズシールにより、蒸れ、もれを防ぎます。
【用途】
・溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業などの粉体取り扱い作業。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
粒子捕集効率(%)
95以上
トラスココード
353-8508
横(mm)
130
吸気抵抗(Pa)
70以下
縦(mm)
130
JANコード
4984013986161
質量(g)
180.000
仕様
国家検定 DS2 合格品(第TM413号) 頭掛けベルトフック調整タイプ 3層構造 排気弁付
用途
溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業などの粉体取り扱い作業

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト