17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ) TFKM-50N

αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ)【50個入り】

通常単価(税別)
911
税込単価
1,002
通常出荷日:1日目

優れたフィルター性能を備えながら、息のしやすい日本製耳かけタイプの簡易マスク。【特長】・材料は全て高品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • タイプ詳細
    耳掛けタイプ
  • 縦×横 (mm)
    90×175
  • 構造
    3層
  • JANコード
    4989999366327
  • トラスココード
    301-7281
  • ホワイト
  • 質量(g)
    165.000
  • BFE(細菌ろ過効率)
    95%
  • PFE(微粒子ろ過効率)
    95%
  • 用途
    ホコリの多い作業現場風邪、花粉症
  • 特長
    内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。ホコリ、微粒子を強力に捕集する帯電フィルター入です。高性能帯電フィルター使用しています。金属パーツを使用していませんので廃棄処理が簡単です。
  • 内容量
    1箱(50枚)

型番:

TFKM-50N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスク

TFKM-50N

TFKM-50N

3層断面図

3層断面図

(1)PP不織布
(2)高性能帯電フィルター
(3)PP不織布

製品仕様

  • 耳掛けタイプ
  • 縦:90mm
  • 横:175mm
  • 構造:3層
  • 質量:3.3g
  • 製造国:日本

TFKM-50Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
タイプ詳細
耳掛けタイプ
縦×横(mm)
90×175
構造
3層
JANコード
4989999366327
トラスココード
301-7281
ホワイト
質量(g)
165.000
BFE(細菌ろ過効率)
95%
PFE(微粒子ろ過効率)
95%
用途
ホコリの多い作業現場風邪、花粉症
特長
内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。ホコリ、微粒子を強力に捕集する帯電フィルター入です。高性能帯電フィルター使用しています。金属パーツを使用していませんので廃棄処理が簡単です。
内容量
1箱(50枚)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFKM-50N

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(50枚)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911
( 1,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れたフィルター性能を備えながら、息のしやすい日本製耳かけタイプの簡易マスク。
【特長】
・材料は全て高品質の日本製を使用し、日本にて製造。
・ウィルスや花粉、PM2.5対策に有効なフィルターを採用。
・口元側の素材には肌当たりの良い、風合いの柔らかな不織布を使用。
・マスク中央にカップキーパーを付加し、マスクと口元の間に空間を作り、より呼吸や会話がしやすい構造。
・ホコリ、微粒子を強力に捕集する高性能帯電フィルター入。
・金属パーツを使用していないので廃棄処理が容易。
【用途】
・ホコリが多い場所、風邪、花粉症対策に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ)の型番TFKM-50Nのページです。 型番TFKM-50Nに関する仕様情報を記載しております。
αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
粉じんが多い場所で着用
5
満足度:5.0
社内の修理など、作業で粉じんが舞うような場所で着用しています。以前は別のマスクを使用していたのですが、耳が痛くなった事が...もっと読む
1人が参考にしています。
組立作業する際に着用
5
満足度:5.0
製品の組立作業を行う際に天然ゴム製の使い捨て手袋とこのマスクを着用しています。ホコリなどが舞ってしまうため衛生面を考慮し...もっと読む
1人が参考にしています。
工場内で使用
5
満足度:5.0
工場内の軽作業等の時に、いつも使用してるマスクです。 使い捨て用なのですが、結構しっかりしてます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q交換頻度を教えて下さい。
A
本品は使い捨てタイプのため、1枚/日となります。なお、汚れた場合などは都度交換頂きます様お願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ)
αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)
αフィットキャッチマスク(50枚入)
クリーンマスク DPM-CM
フレッシュマスク 活性炭入
一般作業用マスク 軽量タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9119103,611807 -3,595 -2,563
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目4日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用
タイプ詳細耳掛けタイプ耳掛けタイプ耳掛けタイプ耳掛けタイプ耳掛けタイプ唇が直接マスクに触れないカップ型 頭掛けタイプ
縦×横(mm)90×17590×17590×17590×165--
構造3層3層4層4層4層1層
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング