ファクトリーサプライ用品技術窓口

αフィットキャッチマスク(50枚入) TFCM-50N

αフィットキャッチマスク(50枚入)【50個入り】

通常単価(税別)
3,6113,369
税込単価
3,9723,706
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

優れたフィルター性能を備えながら、息のし易い日本製耳かけタイプの簡易マスク。【特長】・材料は全て高品質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • タイプ詳細
    耳掛けタイプ
  • 縦×横 (mm)
    90×175
  • 構造
    4層
  • JANコード
    4989999366006
  • トラスココード
    301-7311
  • ブルー
  • 質量(g)
    240.000
  • BFE(細菌ろ過効率)
    95%
  • PFE(微粒子ろ過効率)
    95%
  • 用途
    臭い、ホコリが多い場所での使用
  • 特長
    防臭効果の高い特殊活性炭シートを採用しました。
  • 内容量
    1箱(50枚)

型番:

TFCM-50N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

製品特長・仕様

外観図

TFCM-50N

製品の基本仕様・特長

  • 耳掛けタイプ。
  • 個包装。
  • 縦:90
  • 横:175mm
  • 構造:4層
  • 質量:4.8g
  • 製造国:日本

図面

TFCM-50N

αフィットキャッチマスク(50枚入) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

使用方法

αフィットキャッチマスク(50枚入) 取扱説明書

TFCM-50Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
タイプ詳細
耳掛けタイプ
縦×横(mm)
90×175
構造
4層
JANコード
4989999366006
トラスココード
301-7311
ブルー
質量(g)
240.000
BFE(細菌ろ過効率)
95%
PFE(微粒子ろ過効率)
95%
用途
臭い、ホコリが多い場所での使用
特長
防臭効果の高い特殊活性炭シートを採用しました。
内容量
1箱(50枚)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TFCM-50N

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(50枚)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6113,369
( 3,706 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れたフィルター性能を備えながら、息のし易い日本製耳かけタイプの簡易マスク。
【特長】
・材料は全て高品質の日本製を使用し、日本にて製造。
・ウィルスや花粉、PM2.5対策に有効なフィルターを採用。
・特殊な活性炭シートをマスク内部に使用し、高い防臭効果を発揮(4層構造)。
・口元側の素材には肌当たりの良い、風合いの柔らかな不織布を使用。
・耳ゴムには、長時間装着しても耳が痛くなりにくい「中空糸構造」のゴムを採用。
・活性炭の防臭機能を損ないにくい1枚個包装タイプ。
【用途】
・臭い、ホコリが多い場所での使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αフィットキャッチマスク(50枚入)の型番TFCM-50Nのページです。 型番TFCM-50Nに関する仕様情報を記載しております。
αフィットキャッチマスク(50枚入)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
臭いがきついところ、防塵対策が必要な作業を行う際に使用
5
満足度:5.0
特長を見た上で選定し購入しています。実際使用して、防臭性や防塵性については、特に問題ありません。また、作業を行う時間は短...もっと読む
0人が参考にしています。
作業で使用
4
満足度:4.0
作業を行う際に使用しています。防臭や防じんといった機能に関しては今のところカットしてくれるため問題ありません。また、長時...もっと読む
0人が参考にしています。
粉塵、臭いのある作業場で使用
4
満足度:4.0
フィット感が良く、長時間装着しても呼吸しやすく耳のゴム部分も痛くありません。もう少し消臭力もあれば良いと感じました。
0人が参考にしています。
臭気の伴う作業
4
満足度:4.0
活性炭入りで使い捨てので購入しました。 また『樹脂製ノーズピース』も付いており、鼻の形にピッタリ合わせられる点も良いと思...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q交換頻度を教えて下さい。
A
本品は使い捨てタイプのため、1枚/日となります。なお、汚れた場合などは都度交換頂きます様お願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αフィットキャッチマスク(50枚入)
αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ)
αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)
クリーンマスク DPM-CM
フレッシュマスク 活性炭入
緑茶カテキンマスク
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,611911910807 -3,595 -470 -
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用
タイプ詳細耳掛けタイプ耳掛けタイプ耳掛けタイプ耳掛けタイプ耳掛けタイプ耳掛けタイプ
縦×横(mm)90×17590×17590×17590×165--
構造4層3層3層4層4層3層
よく一緒に購入される商品

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング