17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレッシュマスク 活性炭入
  • フレッシュマスク 活性炭入

フレッシュマスク 活性炭入【50個入り】

通常単価(税別)
3,423
税込単価
3,765
通常出荷日:1日目

【特長】・臭いをキャッチする特殊活性炭シートを採用しました。・金属パーツ不使用のため、ゴミの分別不要で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • タイプ詳細
    耳掛けタイプ
  • 構造
    4層
  • 縦(mm)
    93
  • BFE(細菌ろ過効率)
    99%以上
  • PFE(微粒子ろ過効率)
    99%以上
  • タイプ
    JIS T 9001一般用マスク適合
  • VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)
    99%以上
  • 用途
    臭い、ホコリの多い作業に
  • 特長
    臭いをキャッチする特殊活性炭シートを採用しました。金属パーツ不使用のため、ゴミの分別不要です。
  • 内容量
    1パック(50枚)

ご注意

  • 新パッケージ(JIS適合番号有)と旧パッケージ(JIS適合番号名無)の2種類があります。※パッケージは選ぶことができません。
  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

DPM-FM-L(活性炭入)

DPM-FM-L(活性炭入)

製品の基本仕様・特長

品番縦(mm)横(mm)構造質​量(g/枚)
DPM-FM-M931454​層3.2
DPM-FML-5P931804​層4.6
DPM-FM-L931804​層4.6
  • BFE(細菌ろ過効率):95
  • 耳掛けタイプ
  • 個包装

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

使用方法

フレッシュマスク 活性炭入 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

縦×横

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
93×180
4989999030679
359-9833
230.000
180
1パック(50枚)
10
1パック

50個入り

93×145
4989999145090
402-9411
160.000
145
1パック(50枚)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,423
( 3,765 )
1日目
3,423
( 3,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・臭いをキャッチする特殊活性炭シートを採用しました。
・金属パーツ不使用のため、ゴミの分別不要です。
・BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。
・PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
・VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。
【用途】
・臭い、ホコリの多い作業に。

ご注意

  • 新パッケージ(JIS適合番号有)と旧パッケージ(JIS適合番号名無)の2種類があります。※パッケージは選ぶことができません。
  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレッシュマスク 活性炭入のレビュー
4.4平均満足度:4.415件のレビュー
楽器製造
5
満足度:5.0
材木によって、アレルギー反応(くしゃみ)が出るのを防げます。活性炭で匂いも抑えられるので重宝します。
4人が参考にしています。
薬液雰囲気の中での作業
5
満足度:5.0
活性炭入りで安く購入できました。においも吸収され個人的には咳き込むこともなくなりました。またリピートしたいです。
2人が参考にしています。
粉塵の多い現場作業でのマスク
5
満足度:5.0
粉塵の多い屋外作業時に使用しています。内部の活性炭のおかげで匂いが軽減されているような気がします。軽いので重宝しています...もっと読む
1人が参考にしています。
現場作業に
4
満足度:4.0
活性炭入りで比較的安価だと思います。活性炭の効果でニオイなど軽減されている感じがあります。
0人が参考にしています。
現場防塵用
2
満足度:2.0
鼻の芯(鼻固定用針金?)が物によって位置がバラバラ。中央に有りません。 右や左にずれています。

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の改善に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用期限について、教えてください。
A
使用期限については、使用現場・条件により大きく異なりますので、定めておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレッシュマスク 活性炭入
エコマスク(三層構造)
緑茶カテキンマスク
αフィットキャッチマスク(50枚入)
クリーンマスク DPM-CM
一般作業用マスク 軽量タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,4231,429470 -3,369807 -2,563
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用
タイプ詳細耳掛けタイプ耳掛けタイプ耳掛けタイプ耳掛けタイプ耳掛けタイプ唇が直接マスクに触れないカップ型 頭掛けタイプ
構造4層3層3層4層4層1層
縦(mm)939590---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング