ファクトリーサプライ用品技術窓口

プチソフトマスクEX FG-173OMEGA

プチソフトマスクEX【50個入り】

通常単価(税別)
536
税込単価
590
通常出荷日:1日目

不織布三層簡易マスク。【特長】・プリーツをWオメガ構造にする事で、口元に広い空間を確保でき、頬部分にフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • サイズ
    女性・子供用
  • 構造
    3層
  • トラスココード
    405-1726
  • JANコード
    4969641700891
  • 質量(g)
    115.000
  • ホワイト
  • 横(mm)
    145
  • 縦(mm)
    90
  • BFE(細菌ろ過効率)
    95%
  • 仕様1
    耳掛けタイプ
  • 用途1
    つば飛散防止に
  • 用途2
    ほこり除けに
  • 特長1
    プリーツをWオメガ構造にする事で、口元に広い空間を確保でき、頬部分にフィットします。
  • 特長2
    耳ゴムの接着部分を外側に出し、肌荒れに気配りしています。
  • 特長3
    使いやすいノーズブリッジ(PET樹脂使用)で、装着簡単です。
  • 内容量
    1箱(50枚)

型番:

FG-173OMEGA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

プリーツをWオメガ構造にする事で、口元に広い空間を確保でき、頬部分にフィット

商品外観

商品外観

  • BFE(細菌ろ過効率):95%
  • 耳掛けタイプ
  • つば飛散防止に。
  • ほこり除けに。
品番サイズ
(mm)

(mm)
構造質量
(g/枚)
FG-173OMEGAM901453層2.3

FG-173OMEGAの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
サイズ
女性・子供用
構造
3層
トラスココード
405-1726
JANコード
4969641700891
質量(g)
115.000
ホワイト
横(mm)
145
縦(mm)
90
BFE(細菌ろ過効率)
95%
仕様1
耳掛けタイプ
用途1
つば飛散防止に
用途2
ほこり除けに
特長1
プリーツをWオメガ構造にする事で、口元に広い空間を確保でき、頬部分にフィットします。
特長2
耳ゴムの接着部分を外側に出し、肌荒れに気配りしています。
特長3
使いやすいノーズブリッジ(PET樹脂使用)で、装着簡単です。
内容量
1箱(50枚)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-173OMEGA

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(50枚)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536
( 590 )
1日目

詳細情報

基本情報

不織布三層簡易マスク。
【特長】
・プリーツをWオメガ構造にする事で、口元に広い空間を確保でき、頬部分にフィット。
・耳ゴムの接着部分を外側に出し、肌荒れに気配り。
・使いやすいノーズブリッジ(PET樹脂使用)で、装着簡単。
・BFE95%。
【用途】
・一般作業用に最適。
・つば飛散防止・ほこり除けに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プチソフトマスクEXの型番FG-173OMEGAのページです。 型番FG-173OMEGAに関する仕様情報を記載しております。
プチソフトマスクEXのレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
製造現場で使用
4
満足度:4.0
製造現場で使用しています。製造工程でダストが発生するため購入しました。厚みもあり、肌触りもよくフィットします。耳のゴムの...もっと読む
2人が参考にしています。
マスク
1
満足度:1.0
サイズを確認しなかった私が悪いが,小型のマスクであった。子供用のサイズと思われる。

ミスミからのコメント

大変失礼いたしました。商品ページ修正対応致しました。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QBFEとは何ですか。
A
バクテリアの捕集効率を表しております。試験粒子の直径はおよそ3μmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチソフトマスクEX
フェイスマスク しっかりフィット50枚入り
αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)
αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ)
ソフトマスク
メガネくもらないマスク5P
メーカー東京メディカルミスミトラスコ中山トラスコ中山東京メディカルアズマ工業
通常価格536980 -910911416 -312
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用使い捨て防じん一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用
サイズ女性・子供用-----
構造3層---2層-
トラスココード405-1726-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング