17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 使い捨て式防じんマスク TIM-S2-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 使い捨て式防じんマスク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TIM-S2-1A

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

インナーフレームと接顔布で密着性抜群の使い捨て式防じんマスク。
【特長】
・ACF(活性炭素繊維)入りで、気になる臭いもシャットアウト。
・インナーフレーム(ポリエチレン製)内蔵で、インナーフレームで形が崩れない。
・接顔布が顔の動きによってできるすき間をカバー。
・半分に折りたたんで、ポケットにスッポリ収納できる。
【用途】
・不快臭が発生する粉じん作業。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
タイプ詳細
頭掛けフックジョイントタイプ
粒子捕集効率(%)
95.0以上
JANコード
4989999293579
トラスココード
473-6532
質量(g)
17
吸気抵抗(Pa)
50以下
国家検定
国家検定 DS2 合格品(第TM568号)型式名称:DD11-S2-2
使用限度時間
14時間
特長
インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。半分に折りたたんで、ポケットにスッポリ収納できます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト