ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク TMK-10R TMK-10R-1

取替式防じんマスク TMK-10R

通常単価(税別)
2,101
税込単価
2,311
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクト設計で約70gと軽量です。・フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RL1
  • 縦×横 (mm)
    99×102
  • サイズ
    M
  • 粒子捕集効率(%)
    82以上
  • JANコード
    4989999201598
  • トラスココード
    415-4452
  • 質量(g)
    75.000
  • 吸気抵抗(Pa)
    70以下
  • 排気抵抗(Pa)
    60以下
  • 適合ろ過材
    TRF
  • 交換用パーツ
    ろ過材:TRF(別売り)
  • 国家検定
    国家検定 RL1 合格品(第TM513号)
  • 用途
    サンダーやグラインダー作業土木工事農薬の散布(水和剤・粉剤)清掃作業
  • 特長
    コンパクト設計で約70gと軽量です。フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクで、しかも経済的です。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。
  • 内容量
    1個

型番:

TMK-10R-1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

取替式防じんマスク TMK-10R 取扱説明書-1取替式防じんマスク TMK-10R 取扱説明書-2

TMK-10R-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL1
縦×横(mm)
99×102
サイズ
M
粒子捕集効率(%)
82以上
JANコード
4989999201598
トラスココード
415-4452
質量(g)
75.000
吸気抵抗(Pa)
70以下
排気抵抗(Pa)
60以下
適合ろ過材
TRF
交換用パーツ
ろ過材:TRF(別売り)
国家検定
国家検定 RL1 合格品(第TM513号)
用途
サンダーやグラインダー作業土木工事農薬の散布(水和剤・粉剤)清掃作業
特長
コンパクト設計で約70gと軽量です。フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクで、しかも経済的です。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。
内容量
1個
RoHS?
6

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMK-10R-1

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,101
( 2,311 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計で約70gと軽量です。
・フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクで、しかも経済的です。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。
【用途】
・サンダーやグラインダー作業。
・土木工事。
・農薬の散布(水和剤・粉剤)。
・清掃作業。
・湿式研磨作業 
・掘削・粉砕作業
・タールミストが発生する粉じん作業
・オイルミストが発生する作業
・その他一般粉じん作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク TMK-10Rの型番TMK-10R-1のページです。 型番TMK-10R-1に関する仕様情報を記載しております。
取替式防じんマスク TMK-10Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替式防じんマスク TMK-10R
取替式防じんマスク TMK76U2T
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/2097
取替式防じんマスク 6000/7093
取替式防じんマスク(半面形面体)
メーカートラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン重松製作所
通常価格2,1013,7683,844 -4,017 -5,134 -9,769 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RL1RL2RL2RL3RL3RL3
縦×横(mm)99×102117×100----
サイズMM----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング