17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接顔メリヤスカバー MEDIASCOVER-NRK

接顔メリヤスカバー【10個入り】

通常単価(税別)
1,231
税込単価
1,354
通常出荷日:1日目

接顔部のゴムかぶれを防ぎます。【特長】・メリヤス生地を使用し、接顔部のかぶれを防ぐ【用途】・接顔部を衛...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    323-7338
  • 質量(g)
    30(1袋)
  • 用途
    防じんマスク用
  • 特長
    防じんマスク着用時に皮膚に湿疹を起こす恐れがある場合に使用します。
  • 内容量
    1袋(10個)

型番:

MEDIASCOVER-NRK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

接顔メリヤスの詳細

接顔メリヤス 商品イメージ

接顔メリヤス 商品イメージ

製品仕様

  • 色:緑
  • 質量・質量:30g
  • 生産国:日本

MEDIASCOVER-NRKの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
その他
オプション
トラスココード
323-7338
質量(g)
30(1袋)
用途
防じんマスク用
特長
防じんマスク着用時に皮膚に湿疹を起こす恐れがある場合に使用します。
内容量
1袋(10個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MEDIASCOVER-NRK

内容量

最小発注数量
1袋(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231
( 1,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

接顔部のゴムかぶれを防ぎます。
【特長】
・メリヤス生地を使用し、接顔部のかぶれを防ぐ
【用途】
・接顔部を衛生的に保ち、かぶれを防ぐのに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接顔メリヤスカバーの型番MEDIASCOVER-NRKのページです。 型番MEDIASCOVER-NRKに関する仕様情報を記載しております。
接顔メリヤスカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q防毒マスクにも使用できるますか?
A
防毒マスクには使用できません。防じんマスクにご使用下さい。(ただし、メリヤスカバーを使用してもしっかりと顔面に密着していることの確認が必要です)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接顔メリヤスカバー
取替式防じんマスク 交換用ろ過材 U2W
取替式防じんマスク用ろ過材
交換用アルファリングフィルター BRD-7型
防毒マスク吸収缶
電動ファン付呼吸用保護具
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所興研重松製作所重松製作所
通常価格1,2316195841,2113,360 -68,235 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目〜1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体
その他オプション--オプション--
トラスココード323-7338332-3510420-3429---
質量(g)30(1袋)2015-200345.000
用途防じんマスク用石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング