17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結式小型防毒マスク 半面形面体

直結式小型防毒マスク 半面形面体

通常単価(税別)
5,0695,520
税込単価
5,5766,072
通常出荷日:1日目

ねじ込みタイプの吸収缶を取り付け可能な直結式小型防毒マスク 吸収缶面体 GM81S。【特長】・吸収缶を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 詳細タイプ
    半面形面体
  • 適合パーツ
    吸収缶:CA-300タイプ/CA-1P1タイプ(別売り)
  • 質量(g)
    155
  • 国家検定合格番号
    第TN65号
  • 仕様1
    有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下
  • 特長
    装着の簡単な2点支持1本ひも式しめひもと、調節可能なヘッドバンド付き、伝声器付です。
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

直結式小型防毒マスク 吸収缶面体 GM81Sの詳細

直結式小型防毒マスク 吸収缶面体 GM81S 商品イメージ

直結式小型防毒マスク 吸収缶面体 GM81S 商品イメージ

  • ※ 写真は吸収缶CA-304L3/OV付きです。

直結式小型防毒マスク 吸収缶面体 GM81Sの仕様

  • 種類:直結式小型
  • サイズ・寸法:M/S、M、M/L
  • 質量(g):155以下

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 縦×横(mm)

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 適合吸収缶

  • 材質1

  • 排気抵抗(Pa)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

縦×横

(mm)

サイズ

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

適合吸収缶

材質1

排気抵抗(Pa)

内容量

最小発注数量
125×108
M
4959382099934
353-1848
108
125
CA-310シリーズ、CA-304シリーズ
接顔部:Si(シリコーンゴム)
60以下
1個
3個
133×111
M/L
4959382099941
353-1856
-
-
CA-310シリーズ、CA-304シリーズ
接顔部:Si(シリコーンゴム)
60以下
1個
3個
120×107
M/S
4959382099927
353-1864
107
120
-
-
-
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,155
( 5,671 )
1日目
5,520
( 6,072 )
1日目
5,069
( 5,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ込みタイプの吸収缶を取り付け可能な直結式小型防毒マスク 吸収缶面体 GM81S。
【特長】
・吸収缶を直接面体にネジ込んで取り付けるタイプ。
・伝声器付きで、マスクを付けたままでも、会話が明瞭。
・ガス濃度0.1%以下の作業環境下で使用。
【用途】
・ダイオキシン類対策用(レベル2)。
・スプレー塗装作業/粉体塗装作業/ローラー塗装作業。
・農薬散布作業(乳剤/水和剤/粉剤)。
・土壌汚染対策/オルト―トルイジン対策。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク 半面形面体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結式小型防毒マスク 半面形面体
直結式小型防毒マスク 全面形面体
直結式防毒マスク(中濃度タイプ)
防じん・防毒マスク TW01SC
防じん・防毒マスク TW01SFC
防毒マスク 半面形面体 6000
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所スリーエムジャパン
通常価格5,069-14,49523,4392,098 -2,738 -3,070 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒防毒取替式防じん防毒防毒
詳細タイプ半面形面体全面形面体全面形面体-防じん・防毒兼用マスク-
適合パーツ吸収缶:CA-300タイプ/CA-1P1タイプ(別売り)吸収缶:CA-300タイプ/CA-1P1タイプ(別売り)吸収缶:CA-604タイプ(別売)---
質量(g)155350595.00090102-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング