17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

花粉鼻でブロック30日分

通常単価(税別)
1,016
税込単価
1,118
通常出荷日:1日目

【特長】・鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします・マスクの煩わしさが無く、快...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 容量 (g)
    5
  • 質量(g)
    36.000
  • タイプ
    鼻クリーム
  • 厚さ(mm)
    24
  • 仕様
    30日分(塗布想定回数:3~5回/日)
  • 効果持続時間
    4時間/回
  • 特長1
    鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。
  • 特長2
    マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。
  • 特長3
    内服薬のように眠くなることがありません。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 香り

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

香り

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
無香料
4902424431391
400-2474
1個
10個
ミント
4902424431414
400-2482
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,016
( 1,118 )
1日目
1,016
( 1,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします
・マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます
・内服薬のように眠くなることがありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

花粉鼻でブロック30日分のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
花粉対策用に
5
満足度:5.0
花粉対策で使用しましたが問題ありません。 花粉症ではぼーとしてしまったり、鼻水、くしゃみなど本人が辛いのはもちろんですが...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
花粉鼻でブロック30日分
マスクシェル鼻挿入型
ウイルス花粉イオンでブロック スプレータイプ
究極のフィルタシート
シゲマツ フィルタ メカニカル
マスクケース
メーカーフマキラーユタカメイクフマキラーYAMASHIN FILTER重松製作所トラスコ中山
通常価格1,0164181,290 -1,2657,4933,952 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目6日目4日目
商品タイプマスク本体マスク本体---マスク保管庫
商品用途一般作業用一般作業用----
容量(g)5-----
質量(g)36.000-----
タイプ鼻クリーム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト