17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチマスク 耳掛けタイプ FS
  • FS
  • FV

ストレッチマスク 耳掛けタイプ

通常単価(税別)
2,287
税込単価
2,516
通常出荷日:1日目

使い捨てプリーツマスク(粉塵用)。【特長】・超極細繊維からなるフィルターにより優れた捕集性能を発揮。使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 横(mm)
    175
  • 縦(mm)
    90
  • 仕様
    耳掛けタイプ
  • 特長
    高性能のフィルターで、細かい粉じんの捕集効果に優れます。
  • 用途
    粉じんが発生する様々な場所に

型番:

FS
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

顔にフィットし、衛生的で優れた装着感のあるストレッチマスク

高性能のフィルターで、細かい粉塵の捕集効果あり。 3層構造で粉塵の侵入をシャットダウン。

高性能のフィルターで、細かい粉塵の捕集効果あり。
3層構造で粉塵の侵入をシャットダウン。

使用例

使用例

製品仕様

品番構造質量
(g/枚)
FS3層2.6

開発秘話

 

マスクの心臓部である高性能フィルターを自社設計、製造しています。
快適性と安全性の両立をモットーに、息が楽なのに粉じんなどをしっかり捕集するマスクとして、お客様に長年ご愛顧頂いているロングセラー商品です。
品質にもこだわった日本製マスクです。

FSの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
構造
3層
トラスココード
287-6418
質量(g)
2.6
横(mm)
175
縦(mm)
90
仕様
耳掛けタイプ
特長
高性能のフィルターで、細かい粉じんの捕集効果に優れます。
用途
粉じんが発生する様々な場所に
内容量
1箱(50枚)
-
-

絞り込み条件

  • 構造

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS

構造

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
3層
287-6418
2.6
1箱(50枚)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,287
( 2,516 )
1日目

詳細情報

基本情報

使い捨てプリーツマスク(粉塵用)。
【特長】
・超極細繊維からなるフィルターにより優れた捕集性能を発揮。使い捨てで、衛生的。
・マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで漏れを軽減し、装着感アップ。
・マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減。
・ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。
・部材に金属類をいっさい使用していないため分別廃棄の手間を省略。
【用途】
・研磨・成型加工・積み下ろしやその周辺作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレッチマスク 耳掛けタイプの型番FSのページです。 型番FSに関する仕様情報を記載しております。
ストレッチマスク 耳掛けタイプのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
マスク
4
満足度:4.0
マスクはコロナで必須になったので 助かります たくさん在庫もってます
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
感染対策として 非常に必要です いろんな粉塵も ふせげますし よいですね
0人が参考にしています。
金型製造の切削、研磨などの部署にて使用
4
満足度:4.0
この商品はもう20年以上使っています 一般のマスクに比べると1枚が50円近くと高価なのですが なにより作業者の健康が最...もっと読む
0人が参考にしています。
木工の現場で
4
満足度:4.0
1箱に入っている枚数とフィルターの素材、購入価格で選定しました。粉塵などが発生する環境での使用ですが、粉塵などがマスクの...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内で粉塵を防ぐために
4
満足度:4.0
他の商品と比較して長持ちするので、この商品を購入しました。品質的にも問題なく、フィット感はよいと思います。どうしても長時...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどちらが表側ですか?
A
青い面が表側(白い面が口側)です。
Q風邪などの対策にも使用できますか?
A
使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチマスク 耳掛けタイプ
αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ)
一般作業用マスク 軽量タイプ
ストレッチマスク CL-P/AC-P
αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)
フレッシュマスク 活性炭入
メーカークラレクラフレックストラスコ中山トラスコ中山三商トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2879112,5637,3009103,595 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目2日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用
横(mm)175-----
縦(mm)90-----
仕様耳掛けタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング