ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦型スタンド

通常単価(税別)
28,11826,835
税込単価
30,93029,519
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・新型3脚の採用で安全性が向上しました。・樹脂・アルミを多用しデザインも格段に優れています。・...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 対応機種
    SL-40PA、SL-40M
  • JANコード
    4571169242274
  • トラスココード
    331-5797
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    支柱/脚:アルミ
  • 奥行(mm)
    474
  • 高さ(mm)
    1604
  • 適合機種
    SL-40PA、SL-LED40M
  • 幅(mm)
    451
  • 材質3
    脚ゴム:ゴム
  • 特長
    新型3脚の採用で安全性が向上しました。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • スタンド脚部を踏むと脚部が折れる恐れがあります。

型番:

JVS-40L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JVS-40Lの仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
対応機種
SL-40PA、SL-40M
JANコード
4571169242274
トラスココード
331-5797
質量(g)
2700.0
材質1
支柱/脚:アルミ
奥行(mm)
474
高さ(mm)
1604
適合機種
SL-40PA、SL-LED40M
幅(mm)
451
材質3
脚ゴム:ゴム
特長
新型3脚の採用で安全性が向上しました。
内容量
1台

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JVS-40L

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,11826,835
( 29,519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型3脚の採用で安全性が向上しました。
・樹脂・アルミを多用しデザインも格段に優れています。
・ストロングライト用です。
・SL-40PA・SL-40M用の縦型スタンドです。
・自立型ライトスタンドです。
【用途】
・ストロングライトとセットで使用し補助照明として使用します。
【材質】
・支柱:アルミ
・脚部:ポリプロプレン
・脚ゴム:ゴム

ご注意

  • スタンド脚部を踏むと脚部が折れる恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦型スタンドの型番JVS-40Lのページです。 型番JVS-40Lに関する仕様情報を記載しております。
縦型スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦型スタンド
S型フック (取付タイプ用)
停電時継続点灯耐薬外筒タイプ
ストロングライト (耐圧・防爆型)
スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)
12W LED高演色コードレスライト
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格28,1181,85848,800119,70028,56072,000
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
商品の種類その他その他LED蛍光灯LEDLED
その他オプションオプション----
対応機種SL-40PA、SL-40MSL-20PA、SL-27PA、SL-36PA、SL-40PA----
JANコード457116924227445711692405224571169245725457116924215145711692439504571169245534
トラスココード331-5797253-0040354-1837459-1291454-8345246-1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング