17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ

通常単価(税別)
25,31928,724
税込単価
27,85131,596
通常出荷日:1日目

【特長】・直管型高輝度LED仕様です。・目に優しい光源です。・照明部は30mmと細いので、狭い所もラク...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付
  • 電源
    充電式
  • 消費電力(W)
    -
  • 特長
    直管型高輝度LED仕様です。
  • セット内容
    バッテリー(LB-P)X1個
  • 最大点灯時間 (時間)
    4.5
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 防雨型はIP66です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

タイプ

内容量

最小発注数量
297
標準タイプ
4571169244063
407-2235
360.000
452
標準
1台
1個
297 ~ 375
耐薬品性外筒タイプ
4571169244070
407-2243
360.000
452
耐薬品型
1台
1個
297 ~ 375
防雨タイプ
4571169244087
407-2251
370
439
防雨型
1台
1個
297 ~ 375
防雨・耐薬品タイプ
4571169244094
407-2260
370
439
耐薬品・防雨型
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,319
( 27,851 )
1日目
27,007
( 29,708 )
1日目
27,851
( 30,636 )
1日目
28,724
( 31,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直管型高輝度LED仕様です。
・目に優しい光源です。
・照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。

ご注意

  • 防雨型はIP66です。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ
充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ
ストロングライト (スリムタイプ)
スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)
ストロングライト (耐圧・防爆型)
充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格25,319-33,648 -13,261 -19,574 -119,70027,429 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品の種類LEDLED蛍光灯LED蛍光灯蛍光灯
形状フック付フック付フック付フック付フック付フック付
電源充電式充電式ACACAC充電式
消費電力(W)--81527-
特長直管型高輝度LED仕様です。-照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング