17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロングライトLED 低消費電力

通常単価(税別)
27,68235,541
税込単価
30,45039,095
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・取り付けが簡単です。・二重絶縁です。・連結タイプは、SL-LED20M-FAが20台まで、S...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    ランタン
  • 電源
    AC
  • 特殊用途
    防滴
  • コード長さ (m)
    5
  • 電圧 (V)
    100
  • 演色性
    Ra80
  • 外径(mm)
    53
  • 付属品
    50mm固定ホルダー×2
  • 保護等級
    IP66
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LEDを使用しているため消費電力が少ないスリムなライト

SL-LED20M

SL-LED20M

 

SL-LED20M

 

SL-LED20Mの外形図

 

SL-LED20Mの外形図

 

SL-LED40M

SL-LED40M

 

SL-LED40M

 

SL-LED40Mの外形図

 

SL-LED40Mの外形図

 

LEDストロングライト取付タイプの機能紹介

防塵・防滴IP66

水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛び交うような場所で使用するのに最適な製品。

 

水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛び交うような場所で使用するのに最適な製品。

 

取付用ホルダーが付属

標準付属品として取付用ホルダー(H-50)が2個付いているので、ネジなどで固定し、簡単に平面に取り付けることが可能。別売のマグネットホルダーを使用して鉄部に仮設したり、フックホルダーを使用して引っ掛けて使用したり用途に合わせた使い方が可能。

 

標準付属品として取付用ホルダー(H-50)が2個付いているので、ネジなどで固定し、簡単に平面に取り付けることが可能。別売のマグネットホルダーを使用して鉄部に仮設したり、フックホルダーを使用して引っ掛けて使用したり用途に合わせた使い方が可能。

 

連結仕様

SL-LED20M-FA

SL-LED20M-FA
連結タイプなら最大20台(SL-LED40M-FAは15台)まで連結でき、個々にコンセントに差し込まなくても良いため、複数台を使用する際に便利。

 

開発秘話

 

蛍光管の取付タイプからLED管の取付タイプにシフトしてきました。
ただ粒々したLED素子の光がそのままの光源では、正面は明るいが正面から外れると暗く見えるといった課題から、強い光を発するLED素子に拡散性が高いカバーを取り付け、粒々感を抑制して蛍光管と見え方の差を抑えた製品造りを目指しました。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

詳細タイプ

色温度

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)

全長(mm)

出力コード(m)

入力コード(m)

最小発注数量
970
単体タイプ
5500K
4571169243882
407-2286
950
9
684
-
-
1個
970
連結タイプ
5500K
4571169243905
407-2294
1260
9
684
0.2
5
1個
2090
単体タイプ
5000K
4571169243899
407-2308
1450
14
1302
-
-
1個
2090
連結タイプ
5000K
4571169243912
407-2316
1780
14
1302
0.2
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,682
( 30,450 )
1日目
31,022
( 34,124 )
1日目
31,575
( 34,733 )
1日目
35,541
( 39,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けが簡単です。
・二重絶縁です。
・連結タイプは、SL-LED20M-FAが20台まで、SL-LED40M-FAが15台まで連結可能です。
【主な用途】
・トンネルの仮設照明
・各種倉庫の補助照明
・電車などの点検や整備
・仮設テント
・工事現場

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングライトLED 低消費電力のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q物がぶつかっても壊れませんか?
A
1.7ミリのポリカの外筒に守られておりますので、なかなか壊れません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングライトLED 低消費電力
ストロングライト (スリムタイプ)
ストロングライト 取付タイプ
ストロングライト (耐圧・防爆型)
スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)
ストロングライトLED 二重絶縁構造
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格27,682-13,261 -17,456 -119,70019,574 -18,758 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目9日目1日目1日目
商品の種類LED蛍光灯蛍光灯蛍光灯LEDLED
形状ランタンフック付フック付フック付フック付-
電源ACACACACACAC
特殊用途防滴--防爆--
コード長さ(m)55---5

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング