17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

通常単価(税別)
30,94832,004特別価格
税込単価
34,04335,204特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。・耐薬品性のタイプは、シ...

詳細を確認
  • 商品の種類
    蛍光灯
  • 形状
    フック付
  • 電源
    充電式
  • 電源(V)
    DC7.4
  • 幅(mm)
    φ34
  • 付属品
    電池パック(リチウムイオンバッテリー:LB-P)充電器(LB-C)
  • 連続点灯 (時間)
    2.5(6W)、2(8W)
  • 内容量
    1セット
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-6A/LB-8Aの外形図と寸法

LB-6A

LB-6A、電池パック、充電器

LB-6A、電池パック、充電器

LB-6Aの外形図

LB-6Aの外形図

LB-8A

LB-8A、電池パック、充電器

LB-8A、電池パック、充電器

LB-8Aの外形図

LB-8Aの外形図

リチウムイオン電池の充電式コードレスライトセットの機能

コードレス

充電式なので電源の無いところや、届かないところでも明るく照らす。 連続使用時間は、6Wタイプが約2.5時間、8Wタイプが約2時間。 ライト本体からでも、バッテリー単体でも充電可能。

充電式なので電源の無いところや、届かないところでも明るく照らす。
連続使用時間は、6Wタイプが約2.5時間、8Wタイプが約2時間。
ライト本体からでも、バッテリー単体でも充電可能。

軽量

従来の約1/3(当社比)の約350~360gと軽量なので、長時間の作業にも向いている。標準でストラップやフックが付属しているので、手にかけたり、パイプに引掛けたりすることで、両手を使った作業が可能。

従来の約1/3(当社比)の約350~360gと軽量なので、長時間の作業にも向いている。標準でストラップやフックが付属しているので、手にかけたり、パイプに引掛けたりすることで、両手を使った作業が可能。

スリム

照明部の径が30mmと細いので、狭いところや奥まったところなども簡単に照らせる。

照明部の径が30mmと細いので、狭いところや奥まったところなども簡単に照らせる。

開発秘話

 

ニッカド電池からニッケル水素電池に切り替わる時代に、いち早くリチウムイオン電池を電源とするライトを発売しました。
リチウムイオン電池を使ったことからすごく軽い充電式の蛍光灯ライトとして一世を風靡しました。
リチウムイオン電池の補充電をしてもメモリー効果を起こさないことが製品の波及に拍車をかけました。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)

全長(mm)

長さ(mm)

タイプ

特長

内容量

最小発注数量
280
標準タイプ
4571169242229
326-6346
350
6
375
375
標準
メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。
1セット
1個
460
標準タイプ
4571169242168
307-2797
360.000
8
452
452
標準
メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。
1セット
1個
460
耐薬品タイプ
4571169242175
307-2801
360.000
8
452
452
耐薬品
耐薬品性の外筒を採用しています。薬品や溶剤が付着しても乳化して白くなりません。
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,94827,429
( 30,172 )
1日目
30,94827,429
( 30,172 )
1日目
32,00428,195
( 31,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。
・耐薬品性のタイプは、シンナーなどで拭いても溶けて白くなりにくいです。
・ライト本体がバッテリー込みで360gの軽量タイプで、屋内作業用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qバッテリーの寿命はどのくらいですか
A
約700回のリチャージが可能ですが、700回を超えるとすぐに使えなくなるわけではありません。またバッテリーのみを購入することもできます。
Q壊れたら使い捨てですか?
A
部品対応も修理対応もしております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)
充電式コードレスライト (防雨型)
充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ
充電式コードレスライト
充電式コードレスLEDライト (電池パック付) 標準タイプ
充電式LEDワークライト
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業マキタ
通常価格30,948-32,461 -36,254 -16,944 -26,527 -4,981
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品の種類蛍光灯蛍光灯LED蛍光灯LEDLED
形状フック付フック付フック付フック付フック付フック付
電源充電式充電式充電式充電式充電式充電式
電源(V)DC7.4DC7.4----
幅(mm)φ34φ34----
よく一緒に購入される商品

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング