ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

通常単価(税別)
27,682
税込単価
30,450
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、よ...

詳細を確認
  • 商品の種類
    蛍光灯
  • 明るさ (lm)
    -
  • 形状
    フック付
  • 電源
    AC
  • コード長さ (m)
    5
  • 電圧 (V)
    100
  • 交換用蛍光灯
    FL-8BL-B
  • JANコード
    4571169243806
  • トラスココード
    364-0973
  • 質量(g)
    750.000
  • 消費電力(W)
    8
  • 全長(mm)
    449
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.22円/h
  • 幅(mm)
    -
  • タイプ
    ハンド用
  • 特長
    特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。
  • 仕様
    二重絶縁構造保護等級IP-66
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 紫外線使用のため、明るさの指標(lm)は出していません。

型番:

SL-8W-UV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-8W-UVの仕様・寸法情報

商品の種類
蛍光灯
明るさ(lm)
-
形状
フック付
電源
AC
コード長さ(m)
5
電圧(V)
100
交換用蛍光灯
FL-8BL-B
JANコード
4571169243806
トラスココード
364-0973
質量(g)
750.000
消費電力(W)
8
全長(mm)
449
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.22円/h
幅(mm)
-
タイプ
ハンド用
特長
特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。
仕様
二重絶縁構造保護等級IP-66
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-8W-UV

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,682
( 30,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。
・ピーク波長352nmです。
・探傷・油漏れのチェックに適しています。
【用途】
・探傷・油漏れのチェックに

ご注意

  • 紫外線使用のため、明るさの指標(lm)は出していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線照射ストロングライトコード付タイプの型番SL-8W-UVのページです。 型番SL-8W-UVに関する仕様情報を記載しております。
紫外線照射ストロングライトコード付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線照射ストロングライトコード付タイプ
ストロングライト (スリムタイプ)
ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式
充電式LEDワークライト ML803
FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m
ストロングライト (耐圧・防爆型)
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業三協リールマキタハタヤリミテッド嵯峨電機工業
通常価格27,68213,261 -56,2055,63013,229119,700
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目6日目9日目
商品の種類蛍光灯蛍光灯LEDLED蛍光灯蛍光灯
明るさ(lm)-4602000170/12011701550
形状フック付フック付フック付クリップ付フック付フック付
電源ACACAC充電式ACAC
コード長さ(m)5551.310-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト