17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャプテンライトLED

通常単価(税別)
13,16419,203
税込単価
14,48021,123
通常出荷日:1日目

【特長】・日本メーカー製の高輝度LEDを使用しています。・アルミフレームを採用しているため強度に優れて...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 明るさ (lm)
    816
  • 電源
    AC
  • 電圧 (V)
    125
  • 材質1
    本体:樹脂ケース
  • 消費電力(W)
    7
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.19円/h
  • 特長
    高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
  • 材質
    樹脂ケース
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コード長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.22
4571255132328
404-8334
415.000
1個
5
4571255132335
404-8318
445.000
1個
10
4571255132342
404-8326
845.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,164
( 14,480 )
1日目
14,547
( 16,002 )
1日目
19,203
( 21,123 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本メーカー製の高輝度LEDを使用しています。
・アルミフレームを採用しているため強度に優れています。
・拡散カバー付で、まぶしさを軽減します。
・蛍光灯に近い色味です。
【用途】
・自動車や機械などのメンテナンス時の照明用
【材質】
・本体:樹脂ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャプテンライトLEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャプテンライトLED
ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式
キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット
充電式LEDライト LED/335
充電式LEDワークライト LED/370
充電式LEDワークライト LED/396
メーカー三協リール三協リール三協リールGROZGROZGROZ
通常価格13,164-56,2055,3103,01114,8826,643
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目2日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
明るさ(lm)8162000-180600500
電源ACAC-充電式充電式充電式
電圧(V)125100125---
材質1本体:樹脂ケース本体:樹脂本体:樹脂ケース---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング