17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結式ライト 20W マグネット付き

通常単価(税別)
19,281円~21,199円
税込単価
21,209円~23,319円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンセント付だから連結点灯が可能。・(10灯まで)看板、車輌などの金属面に直接取り付けができ...

詳細を確認
  • 商品の種類
    蛍光灯
  • 明るさ (lm)
    1550
  • 形状
    フック付
  • 電源
    AC
  • 詳細タイプ
    20Wタイプ
  • 電圧 (V)
    100
  • 消費電力(W)
    20
  • 特長
    コンセント付だから連結点灯が可能です。(10灯まで)看板、車輌などの金属面に直接取り付けができるマグネット付です。
  • 電線種別
    VCT0.75sq×2芯
  • 照明装置
    インバーター内蔵型蛍光灯、屋外型(防雨型)、二重絶縁構造
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 蛍光灯なので省エネ・長寿命&低温度
 

■仕様

型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力/周波数)
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
FFW-55VCT 0.75×2インパー夕ー内蔵
20W直管形蛍光ランプ付
(FL20SS-EX型)
100V・18W
50/60Hz兼用
回二重絶縁
連結専用 コンセント付
照明ON/OFFスイッチ付
1.7
FFW-10102.3
  • コンセントは連結点灯専用です。
  • 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください。)
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

外形図

連結式ライト 20W マグネット付き  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

連結式ライト 20W マグネット付き  特長01

連結用コンセント部(マグネット使用時)

連結式ライト 20W マグネット付き  特長02

電源スイッチ部(吊り下げフック使用時)

連結式ライト 20W マグネット付き  特長03

マグネット付なので金属面に自由に取り付けられます。
マグネットには金属屑付着防止用のカバーが付いています。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コード長さ

(m)

JANコード

トラスココード

電源(V)

標準消費電力料金

質量(g)

内容量

最小発注数量
5
-
354-5083
-
-
1700
1台
1個
10
4930510311418
354-5075
100
0.54円/h
2300
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,281円
( 21,209円 )
1日目
21,199円
( 23,319円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント付だから連結点灯が可能。
・(10灯まで)看板、車輌などの金属面に直接取り付けができるマグネット付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結式ライト 20W マグネット付きのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備内の照明
4
満足度:4.0
設備の天面でもマグネットの磁気も強く、固定感がありました。 スイッチもついているため便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q冷蔵庫内でフローレンライトを使用することはできますか
A
蛍光灯を使用したものは、点灯しにくくなったり、ちらつき、点灯しても暗いなどの支障がでます。蛍光灯は5℃~40℃で使用することをおすすめします

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結式ライト 20W マグネット付き
FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m
充電式LEDハンドライト 360度回転機能付き
連結式ライト LED一体型パイプライト
充電式マルチLEDライト
LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドGROZ日動工業ムサシELPA朝日電器
通常価格19,281円-13,755円13,291円35,471円2,323円1,260円
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品の種類蛍光灯蛍光灯LEDLEDLEDLED
明るさ(lm)15501170上部:120 / 側面:400(強)200(弱)4800140 / 500 / 350150
形状フック付フック付フック付 / マグネット付フック付マグネット付マグネット付
電源ACAC充電式AC充電式電池式
詳細タイプ20Wタイプ屋外用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト