17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番摘要質量
MGC-1クリップ1ヶ付
丸形マグネット付
(ワンタッチ解除レバー付)
0.45kg
MGC-2クリップ1ヶ付
丸形マグネット付
(ワンタッチ解除レバー付)
0.54kg
MGC-3両端クリップ付
丸形マグネット付
(ワンタッチ解除レバー付)
0.90kg
MGC-4クリップ1ヶ付
ON/OFF切替式マグネット付
1.43kg
ハンドライト用クリップ マグクリップ  特長

着脱カンタン。ワンタッチレバー
矢印方向に倒せば吸着解除

外形図

ハンドライト用クリップ マグクリップ  外形図
ハンドライト用クリップ マグクリップ  外形図
ハンドライト用クリップ マグクリップ  外形図
ハンドライト用クリップ マグクリップ  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ハンドライト用クリップ マグクリップ  使用事例00
ハンドライト用クリップ マグクリップ  使用事例01

様々な作業現場で…これは便利

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

吸着力(N)

質量(g)

付属品

内容量

最小発注数量
4930510321165
287-6736
127
450.0
クリップ1個付・丸形マグネット付(ワンタッチ解除レバー付)
1台
1個
4930510321172
287-6744
127
540.0
クリップ1個付・丸形マグネット付(ワンタッチ解除レバー付)
1台
1個
4930510321189
287-6752
127
900
両端クリップ付・丸形マグネット付(ワンタッチ解除レバー付)
1台
1個
4930510321196
287-6761
800
1430.0
クリップ1個付・ON・OFF切替マグネット付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,643
( 2,907 )
1日目
4,732
( 5,205 )
1日目
5,417
( 5,959 )
1日目
8,046
( 8,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット付万能クリップです。
・クリップは有効つかみ幅最大50mmです。
・挟んだ物を傷つけない保護ゴム付クリップです。
・フレキシブルパイプが自由に動きます。
【用途】
・車両や各種機械・作業台に取り付けOK。
・照明器具や作業表などをクリップします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドライト用クリップ マグクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドライト用クリップ マグクリップ
蛍光灯ハンドランプ フローライト
レンカライト 屋外用 FP-5
連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)
防雨型フローライト
連結式ライト 20W マグネット付き
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格2,643-14,901 -11,52531,779 -17,102 -16,695 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品の種類その他蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯
その他オプション-----
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト