17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防雨型 ケイ・ハンドランプ

通常単価(税別)
7,18110,388特別価格
税込単価
7,89911,427特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型です。・ランプ破損時の飛散を防止するランプカバーを装備して...

詳細を確認
  • 形状
    フック付
  • 電源
    AC
  • 特殊用途
    防雨
  • 電圧 (V)
    100
  • 口金
    E26
  • 特長
    水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型です。
  • 電線種別
    2PNCT0.75×2
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

防雨型ケイハンドランプ

標準タイプ

標準タイプ

クリップタイプ

クリップタイプ

  • 水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
  • ランプ破損時の飛散を防止するランプカバーを装備。
  • ボディーはオール樹脂製、ガードネットはポリカーボネート製で、軽量かつ強靱で衝撃にも強い。
  • 高い省エネ性の7W LEDタイプと18W蛍光灯タイプの2タイプ。
  • オール樹脂製で軽量。
  • アース不要の二重絶縁構造。
  • 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル(0.3mと5m)。
  • 吊り下げフック上下2個付。
  • 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
  • ワンタッチ脱着式スチール製協力クリップ付(型式末尾にC)
  • 建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に便利。
軽量で落としても丈夫なタフボディ。

軽量で落としても丈夫なタフボディ。

クリップで固定照明に。

クリップで固定照明に。

寸法

寸法

LEW-0型(0.3m・LED・屋外用・標準タイプ)

LEW-0型(0.3m・LED・屋外用・標準タイプ)

LEW-5型(5m・LED・屋外用・標準タイプ)

LEW-5型(5m・LED・屋外用・標準タイプ)

FEW-0型(0.3m・蛍光灯・屋外用・標準タイプ)

FEW-0型(0.3m・蛍光灯・屋外用・標準タイプ)

FEW-5型(5m・蛍光灯・屋外用・標準タイプ)

FEW-5型(5m・蛍光灯・屋外用・標準タイプ)

LEW-0C型(0.3m・LED・屋外用・クリップタイプ)

LEW-0C型(0.3m・LED・屋外用・クリップタイプ)

LEW-5C型(5m・LED・屋外用・クリップタイプ)

LEW-5C型(5m・LED・屋外用・クリップタイプ)

FEW-0C型(0.3m・蛍光灯・屋外用・クリップタイプ)

FEW-0C型(0.3m・蛍光灯・屋外用・クリップタイプ)

FEW-5C型(5m・蛍光灯・屋外用・クリップタイプ)

FEW-5C型(5m・蛍光灯・屋外用・クリップタイプ)

電球タイプ型式電線仕様照明装置定格摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
●標準タイプ
LEDLEW-00.32PNCT0.75×26.1W電球形
LEDランプ
100V・6.1W
50/60Hz兼用
屋外用 回二重絶縁0.49
LEW-550.98
蛍光灯FEW-00.3インバーター内蔵
18W電球形蛍光ランプ付
(HLX-18N型)
100V・18W
50/60Hz兼用
0.43
FEW-550.92
●クリップタイプ
LEDLEW-0C0.32PNCT0.75×26.1W電球形
LEDランプ
100V・6.1W
50/60Hz兼用
屋外用 回二重絶縁
クリップ付
0.75
LEW-5C51.24
蛍光灯FEW-0C0.3インバーター内蔵
18W電球形蛍光ランプ付
(HLX-18N型)
100V・18W
50/60Hz兼用
0.69
FEW-5C51.18

開発秘話

 

LED電球の耐久性のよさにより、それまでの電球ではすぐに割れてしまっていたハンドランプの電球が、割れることなく、より安全に使える商品となっております。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品の種類

明るさ

(lm)

コード長さ

(m)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

タイプ

交換用球

電源(V)

質量(g)

材質1

材質2

交換用蛍光灯

内容量

最小発注数量
LED
500 ~ 810
0.3
標準タイプ
4930510312057
421-6644
LED
6.1W電球形LED
AC100
490
-
-
7W電球形LED
1台
2個
LED
500 ~ 810
0.3
クリップタイプ
4930510312071
421-6652
LED
7W電球形LED
AC100
750.0
-
-
-
1台
1個
LED
500 ~ 810
5
標準タイプ
4930510312064
421-6661
LED
6.1W電球形LED
AC100
980
-
-
7W電球形LED
1台
1個
LED
500 ~ 810
5
クリップタイプ
4930510312088
421-6679
LED
7W電球形LED
AC100
1240.0
グリップ:P.P/ガードネット・グローブ:PC
ガードネット・グローブ:PC
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,181
( 7,899 )
1日目
8,9828,164
( 8,980 )
1日目
9,3707,742
( 8,516 )
1日目
10,3889,443
( 10,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型です。
・ランプ破損時の飛散を防止するランプカバーを装備しています。
・ボディーはオール樹脂製、ガードネットはポリカーボネート製で、軽量かつ強靭で衝撃にも強いです。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨型 ケイ・ハンドランプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q二重絶縁構造とはどのような構造ですか
A
基礎絶縁及び付加絶縁の両方からなる絶縁をいいます。基礎絶縁とは、感電に対する基本的な保護を与える絶縁で、破壊された場合には感電の危険を生じつ可能性があります。付加絶縁とは、基礎絶縁が破壊した場合の感電の保護に対するため、基礎絶縁に追加して設けられる独立した絶縁です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防雨型 ケイ・ハンドランプ
FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m
防雨型LEDフローレンライト
防雨型フローライト
レンカライト 屋外用 FP-5
簡易防雨型蛍光ハンディーライト
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業
通常価格7,181-13,49542,577 -17,102 -11,9715,817
通常出荷日1日目6日目1日目1日目〜1日目1日目
形状フック付フック付フック付フック付フック付フック付
電源ACACACACACAC
特殊用途防雨防雨防雨防雨防雨防雨
電圧(V)100100100100100-
口金E26G13----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング