ファクトリーサプライ用品技術窓口
コンセント内蔵型白熱灯ハンドランプ。【特長】・耐熱性と絶縁性に優れた樹脂クリップ(CM-0/CM-05...
詳細を確認
CM-10A型

寸法
| 型式 | 電線仕様 | 照明装置 | 定格 (電圧・消費電力) | コンセント仕様 | 摘要 | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (m) | 種別・太さ(mm2)・心数(C) | 定格 | |||||
| CM-10B | 10 | VCT1.25×2 | 電球なし | 100V・60W | 2P・7A・125V | 屋内用 手元スイッチ付 | 1.1 |
| CM-05A | 5 | AS型60W耐振電球付 (AS-60型) | 0.7 | ||||
| CM-05B | 0.7 | ||||||
| CM-0 | 0.3 | 電球なし | 0.35 | ||||

CM-0G型/CM-10G型

KM-10G型

寸法
| 型式 | 電線仕様 | 照明装置 | 定格 (電圧・消費電力) | コンセント仕様 | 摘要 | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (m) | 種別・太さ(mm2)・心数(C) | 定格 | |||||
| ●100W | |||||||
| CM-10G | 10 | VCT1.25×3 (接地付) | AS型100W 耐振電球付(AS-100型) | 100V・100W | 2P・12A・125V 接地付 | 屋内用 手元スイッチ付 | 1.96 |
| CM-0G | 0.3 | 電球なし | 0.44 | ||||
| ●200W | |||||||
| KM-10G | 10 | VCT1.25×3 (接地付) | AS型200W 耐振電球付(AS-200型) | 100V・200W | 2P・12A・125V 接地付 | 屋内用 手元スイッチ付 | 2.09 |
コンセント内蔵型白熱灯ハンドランプ。
【特長】
・耐熱性と絶縁性に優れた樹脂クリップ(CM-0/CM-05A/CM-05B/CM-10B)。
・コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできて便利。
・より安全な接地構造(KM-10G/CM-10G)。
・便利な手もとスイッチ付。
【用途】
・車の整備、機械の点検や補修作業などに最適。

ELPA朝日電器
LED電球 G50(エルパボールmini)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

嵯峨電機工業
ストロングライトLED 低消費電力
0通常価格(税別):29,002円~

嵯峨電機工業
固定ホルダー
0通常価格(税別):829円~

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):4,853円~

嵯峨電機工業
マグネットホルダー ストロングライト用
0通常価格(税別):1,562円~

GENTOS
COB LED搭載充電式ワークライト
0通常価格(税別):6,900円

嵯峨電機工業
ハイパワーショートLEDライト
0通常価格(税別):21,280円~

GROZ
充電式LEDワークライト LED/396
0通常価格(税別):6,208円

GROZ
充電式LEDライト LED/335
0通常価格(税別):2,814円

KARIHANA
蓄電型LED電球 防災電球
0通常価格(税別):3,272円